Membuat sendiri penggeser kamera

  • dengan sumbu linier drylin 庐聽聽dengan elemen geser yang berjalan kering yang tidak memerlukan perawatan dan bekerja dengan sangat tenang berkat tidak adanya bola
  • dengan聽motor listrik聽dan聽sistem kontrol drylin庐 yang cocok
  • opsional dengan聽rantai energi E3, yang memastikan transmisi media yang andal, dengan ruang untuk dua kabel

Produk untuk penggeser kamera

Kameraslider dengan rel dan troli untuk gerakan kamera.

Rel penggeser yang kuat

  • Profil linier dengan poros ganda
  • Dengan lubang berulir 3/8"
  • Panjang hingga 1.500 mm
Kameraslider aluminium dengan dua rel dan beberapa bukaan.

Rel slider yang sangat ringan

  • Profil dengan ceruk besar
  • Dengan lubang berulir 3/8"
  • Panjang 500 / 1.000 mm
drylin WS-10-30 tanpa lubang, rel teknik linear pada latar terpisah.

Rel ganda WS

  • rel ganda tanpa lubang
  • Untuk ulir dan lubang sendiri
  • Panjang rel hingga 4.000 mm
Profil aluminium dengan sekrup dan terminal sambungan pada komponen igus.

Geser linier dengan lubang polos

  • 酶 lubang polos 10 mm
  • Elemen geser material: iglidur庐 J
  • Bahan: die-casting seng
Penggerak linear dengan profil aluminium dan sekrup pengikat.

Dengan lubang polos dan penjepit manual

  • Elemen geser material: iglidur庐 J
  • lubang polos 酶 10 mm untuk adaptor 3/8"
  • Bahan: die-casting seng
Keretak drylin WWE-10-80 untuk pemandu linear.

Dengan lubang polos dan penyesuaian jarak bebas individu

  • Elemen geser material: iglidur庐 J
  • lubang polos 酶 10 mm untuk adaptor 3/8"
  • Bahan: die-casting seng

Maju - bertenaga listrik

  • ZLW-B Sumbu sabuk bergigi dasar dengan pemandu profil drylin庐 W, sabuk bergigi neoprena, penggerak baja persegi, dan poros defleksi
  • drylin庐 E Motor DC dengan roda gigi taji, flensa 37 mm, torsi terukur 1,50 Nm
  • Unit kontrol motor D3 untuk motor DC, operasi dengan sakelar batas atau melalui konsumsi arus, rotasi kiri-kanan, dan kontrol kecepatan langsung pada rumahan

Profesional - bertenaga listrik

  • Sumbu sabuk bergigi standar ZLW-S dengan pemandu profil drylin庐 W, sabuk bergigi yang terbuat dari poliuretan yang diperkuat baja, poros satu bagian yang terbuat dari baja berlapis
  • drylin庐 E Motor DC dengan roda gigi taji, flensa 37 mm, torsi terukur 1,50 Nm
  • Unit kontrol motor D3 untuk motor DC, operasi dengan sakelar batas atau melalui konsumsi arus, rotasi kiri-kanan, dan kontrol kecepatan langsung pada rumahan

Manual

Camera slider pada rel dengan tuas penjepit dan simbol penggerak.

Bermotor

Camera slider drylin E dengan unit penggerak dan simbol oranye untuk kontrol dan gerakan.

Produk yang lebih menarik untuk penggeser kamera

Rantai kabel E3.15 dalam tampilan melengkung.

Menambah rantai energi dan memandu kabel dengan aman

  • Pengoperasian yang sangat senyap: maks. 38 dB (A)
  • Akses cepat dan mudah ke kabel berkat prinsip pengikat ritsleting
  • Mudah dipendekkan dan diperpanjang
  • Akses cepat ke kabel berkat prinsip ritsleting
Keret kurva pada rel lengkung, dipisahkan pada latar putih.

drylin庐 W pemandu linier melengkung

  • Arah pembengkokan yang bervariasi (cembung, cekung, melengkung)
  • Mencocokkan slide linier
  • Opsi pembengkokan tergantung pada radius, panjang rel, bantalan / slide, pengikat
  • Layanan proyek yang disesuaikan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi