Sistem E3

Rantai kabel igus E3 abu-abu untuk kabel bergerak.
  • Berjalan sangat senyap (maks. 38 dB(A))
  • Ruang bersih IPA kelas 1 - hampir tidak ada keausan dan abrasi
  • Akses cepat dan mudah ke kabel berkat prinsip pengikat ritsleting
  • Stabilitas yang baik berkat tautan rantai yang stabil dan saling mengunci
  • Mudah dipendekkan dan diperpanjang

E3.10

Rantai kabel igus seri E3 dengan tinggi bagian dalam 10 mm.

E3.15

Sistem rantai kabel e3 dengan ruas dan ukuran 15.
e-chain seri E3 dengan ukuran 22 mm.

E3.22

Beli E3.22 sekarang

Klasifikasi IPA - Laporan IG0704-400: ISO Kelas 1, sesuai dengan standar DIN EN ISO 14644-1 untuk sistem E3, seri E3.15.040.075.0 pada v = 0,5 m / s, 1 m / s, 2 m / s

iF - Penghargaan Desain 2005

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi