Energy chain untuk operasi yang mulus dan ruang bersih

Energy chain
Rantai kabel e-chain E6.1 dengan beberapa ruas berengsel.
  • Ketinggian internal: 29 hingga 80 mm
  • Tersedia dalam 3 versi:
    • Dapat dibuka di kedua sisi di raidus dalam dan luar
    • Dapat dilepas di kedua sisi di radius dalam dan luar
    • Dapat dilepas di radius dalam dan luar
  • Sangat senyap 32 dB(A)
  • Gaya tarik dan dorong yang tinggi
  • Kesesuaian ruang bersih ISO Kelas 1: hampir tidak ada keausan dan abrasi

E6

e-chain E6 untuk penuntun kabel saat bergerak.
  • Ketinggian internal: 29 hingga 80 mm
  • Tersedia dalam dua versi:
    • Dapat dibuka di kedua sisi
    • tabung elektronik, tutupnya dapat dilepas di kedua sisi

Sistem perutean kabel datar e-skin® flat dan CFCLEAN

Rantai kabel datar ESKIN Clean Room untuk aplikasi bersih.
  • Desain modular dan ringkas
  • Kabel dapat diganti dengan cepat
  • Kompatibel dengan ruang bersih sesuai dengan IPA ISO Kelas 1
  • Tingkat keandalan yang tinggi berkat rakitan kabel CFCLEAN yang selaras
  • Tersedia dari stok

e-skin tabung bergelombang®

Segel Fraunhofer IPA TESTED DEVICE pada tabung bergelombang putih igus e-skin.
  • Ketinggian internal: 28 hingga 40 mm
  • Membuka dan menutup seperti ritsleting
  • Diperlukan ruang instalasi yang kecil
  • Terlindung dari debu dan air
  • Klasifikasi IPA 1
  • Hadiah ke-2 dari Penghargaan Teknologi Kebersihan Frauenhofer 2018

R6

Rantai kabel e-chain® dengan mata rantai bergerak untuk menuntun kabel dan selang.
  • Ketinggian internal: 28 hingga 52 mm
  • Sistem tertutup
  • Berjalan dengan tenang
  • Abrasi rendah

T3

Sistem igus e-chain T3, rantai kabel.
  • tinggi bagian dalam: 29 mm
  • Palang dapat dilepas di radius dalam dan luar
  • Rantai elektronik yang sangat ringan®
  • Radius tikungan kecil dan ruang pemasangan terkecil
  • Tidak berisik 33 dB (A)
  • kamar bersih ISO Kelas 2

E3

Rantai kabel E3 untuk kabel bergerak.
  • Ketinggian internal: 10 hingga 22 mm
  • Palang pada satu sabuk - ritsleting terbuka di jari-jari luar
  • Tenang 38 dB(A)
  • Desain modular: palang, pemisah interior, dan konektor pada satu sabuk

Daur ulang energy chain

Visual kampanye dengan kata “chainge” dan empat langkah dalam ikon hijau di atasnya.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi