igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
Tinggi bagian dalam [Hi]
10 mm
Maks. diameter kabel
8 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
20 mm
Radius tikungan [R]
15 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 30.912 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.854.720
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E3.10.020.015.0IDR 1.854.720
Energy chain seri E3.10 | Dinamika tinggi dan kompatibel dengan cleanroom | tinggi bagian dalam: 10mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE3.10.020.015.02015

.jpg)