igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
22 mm
Maks. diameter kabel
20 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
20 mm
Radius tikungan [R]
44 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 32.844 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.970.640
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E3.22.020.044.0IDR 1.970.640
Energy chain seri E3.22 | Dinamika tinggi dan kompatibel dengan cleanroom | tinggi bagian dalam: 22mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE3.22.020.044.02044

.jpg)