Alternatif untuk benang trapesium

Kami telah mengujinya: Berjalan lebih lancar, lebih sedikit getaran

Alternatif ulir trapesium
  • Toleransi produksi yang lebih ketat
  • Gigi yang membulat
  • Sudut sisi dan sudut sayap yang dioptimalkan untuk mur plastik
  • Asimetri yang dioptimalkan dibandingkan dengan DIN 103.

Sekilas tentang dimensi ulir dryspin® alternatif untuk DIN 103

DS10x3
DS14x4
  • Tersedia dalam ulir kanan dan kiri
  • Kekakuan yang lebih tinggi
  • Kecepatan yang lebih tinggi karena geometri dryspin®
DS18x4
  • Tersedia dalam ulir kanan dan kiri
  • Sudut sayap yang dioptimalkan
  • Berjalan dengan tenang dan bebas getaran
10x2
10x2

Uji keausan: Dimensi Ds10x3 mengalahkan pesaing dan benang trapesium

Parameter uji

Y = tingkat keausan [μm/km]

teknologi lead-screw

Hasil pengujian

dryspin® saya dengan benar: Toleransi produksi yang lebih ketat = peningkatan sebesar 3 kali lipat

Toleransi produksi yang lebih ketat

Keausan hingga 25 % lebih sedikit: dryspin® mengalahkan benang trapesium dan kompetitor

25% mengurangi keausan

Tenang, bebas getaran, dan kecepatan yang lebih tinggi berkat sisi-sisi gigi yang membulat

Operasi yang tenang dengan peredam getaran

100% bebas pelumasan dan perawatan: Cocok untuk aplikasi yang tahan lama

Alternatif bebas-pelumas

Umur masa pakai lebih panjang hingga 30%

Benang cetakan injeksi bebas korosi

Proses cepat dan waktu pengiriman yang singkat tanpa jumlah pesanan minimum

Proses yang cepat

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi