Bantalan biasa khusus yang higienis pada unit penyegelan sistem pengisian KHS

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Film geser dari jenis drylin® JUM-01-30 (sebagai produk yang disesuaikan dengan struktur permukaan khusus)
  • Persyaratan: Untuk unit capping pabrik pembotolan PET, KHS mencari lembaran geser yang sangat higienis untuk bantalan linear stroke. Ini harus dapat dibilas selama pembersihan.
  • Industri: Pabrik pembotolan minuman
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Bantalan khusus baru dari tipe drylin® JUM-01-30 memiliki struktur khusus dan kasar di bagian dalam dan luar, yang memungkinkannya untuk dibersihkan bersama dengan dinding bagian dalam dan luar. Hasilnya adalah tingkat kebersihan yang sangat tinggi.

Masalah

Solusi

Lini pembotolan PET Innofill dapat mengisi dan menutup hingga 81.000 botol per jam. (Sumber: KHS)

Botol-botol PET ditutup oleh "Servo 2" unit yang disusun dalam sebuah korsel. (Sumber: KHS)

Beginilah awal mula semuanya dimulai: Awalnya, KHS menggunakan foil geser dengan alur vertikal dari program standar kami dalam unit penyegelan.

Beginilah awal mula semuanya: Awalnya, KHS menggunakan foil geser dengan alur vertikal dari program standar igus® dalam unit penyegelan.

Bantalan khusus dengan alur spiral di bagian dalam dan nub di sisi housing sebagai spacer sekarang digunakan untuk meningkatkan kemampuan pembilasan dan oleh karena itu higienis selama proses pengisian.

Bantalan igus mencapai masa pakai yang lama bahkan dengan pembersihan menyeluruh yang sering. (Sumber: KHS)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi