Apa itu iglidur?

Terbuat dari apakah material iglidur®?

.

Dasar polimer

.

Fibres and fillers

.

Pelumas padat

Permukaan biru dengan tetesan atau gelembung di atas latar bertekstur.

Bagaimana cara kerja efek pelumasan-sendiri?

Spesifikasi bahan iglidur® kami

Simbol kecepatan geser tinggi dengan pelari bergaya.

.

Kecepatan permukaan

.

Batas beban

.

Koefisien gesekan

Mesin putih dengan roda dan sekop di latar oranye.

.

Ketahanan aus

.

Suhu yang diizinkan

Material poros dengan dua bagian poros silinder.

.

Instruksi perakitan

Plastik plain bearing lainnya dan spesifikasinya

POM

PA66

PEEK

Uji keausan: bagaimana kinerja iglidur® dibandingkan dengan plastik lainnya?

Perbandingan keausan: iglidur J memiliki keausan terendah, jauh di bawah POM, PEEK, PA66+CF+PTFE, dan PA66.
  • Rotasi
  • Kecepatan v = 0,3m/s
  • Beban p = 1N/mm²
  • Material shaft: 304 SS
Petugas penjualan di meja saat konsultasi dengan laptop dan monitor.

.

Hubungi kami sekarang untuk konsultasi

Kotak sampel iglidur dengan contoh bantalan luncur dan kartu perbandingan.

.

Kotak sampel - iglidur plain bearings

Tabung reaksi dengan butiran

.

Semua materi secara detail

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi