Ubah Bahasa :

Ikhtisar suhu aplikasi atas yang lebih rendah, jangka panjang dan jangka pendek [°C]
Bantalan biasa yang terbuat dari polimer berkinerja tinggi sering kali diremehkan, terutama yang berkaitan dengan suhu yang diizinkan. Suhu pengoperasian kontinu sering dinyatakan dalam literatur. Suhu pengoperasian kontinu adalah suhu tertinggi di bawah paparan panas dalam waktu lama yang dapat ditahan oleh plastik tanpa beban mekanis untuk jangka waktu tertentu tanpa pengurangan kekuatan tarik material yang jatuh di bawah atau melebihi nilai yang ditentukan. Namun, pengujian standar ini hanya memberikan nilai karakteristik yang kurang relevan, karena bearing hampir selalu terkena beban. Temperatur aplikasi material lebih informatif.
Suhu aplikasi
Suhu aplikasi yang lebih rendah adalah suhu di bawahnya di mana material menjadi sangat kaku dan keras sehingga terlalu rapuh untuk aplikasi normal. Suhu aplikasi atas dan kontinu adalah suhu yang dapat ditahan oleh material dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa spesifikasi berubah secara signifikan.
Suhu aplikasi jangka pendek atas adalah suhu di atas di mana material menjadi sangat lunak sehingga hanya dapat menahan beban eksternal yang sangat rendah.
Dalam konteks ini, "jangka pendek" berarti jangka waktu beberapa menit. Jika bantalan biasa digerakkan secara aksial atau gaya dapat memiliki efek aksial pada bantalan, ada risiko bantalan akan keluar dari lubang lebih awal. Dalam kasus ini, semak-semak bantalan harus diamankan secara khusus selain ditekan.
Tabel 01 menunjukkan batas suhu di atas mana bantalan biasa harus diamankan di dalam lubang, bahkan pada gaya aksial rendah. Semakin besar gaya, semakin besar kemungkinan pengamanan tersebut harus dipertimbangkan.
Suhu dan beban
diagram. 02 dan 03 menunjukkan tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan [p] dari bantalan iglidur® di atas suhu. Nilai ini menurun terus menerus saat suhu naik.
Saat menggunakan bantalan biasa, perlu dicatat bahwa suhu bantalan mungkin lebih tinggi dari suhu sekitar karena gesekan.
Koefisien ekspansi termal
Ekspansi linier termal polimer sekitar 10 hingga 20 kali lebih tinggi daripada logam. Berbeda dengan logam, ini juga tidak linier untuk plastik. Koefisien muai panas dari bantalan iglidur® merupakan alasan penting untuk jarak bebas bantalan yang diperlukan. Dalam batas masing-masing suhu aplikasi yang dimaksudkan, tidak ada gangguan pada poros di bantalan. Koefisien ekspansi bantalan iglidur® diperiksa untuk rentang suhu yang penting dan ditentukan dalam tabel material di masing-masing bab.
| Bahan | Temp. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +100 |
| iglidur J | +60 |
| iglidur M250 | +60 |
| iglidur W300 | +60 |
| iglidur X | +135 |
| iglidur K | +70 |
| iglidur P | +90 |
| iglidur GLW | +80 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +60 |
| iglidur J350 | +150 |
| iglidur L250 | +55 |
| iglidur R | +50 |
| iglidur J200 | +60 |
| iglidur D | +50 |
| iglidur® V400 | +100 |
| iglidur X6 | +160 |
| iglidur Z | +145 |
| iglidur® UW500 | +150 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +80 |
| iglidur H370 | +100 |
| iglidur H2 | +110 |
| iglidur A180 | +60 |
| iglidur A200 | +50 |
| iglidur A350 | +140 |
| iglidur A500 | +130 |
| iglidur A290 | +110 |
| iglidur T220 | +50 |
| iglidur F | +105 |
| iglidur H4 | +110 |
| iglidur® Q | +50 |
| iglidur® UW | +80 |
| iglidur B | +50 |
| iglidur C | +40 |

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB