Ubah Bahasa :
Kecepatan permukaan
Dengan plain bearing, selalu kecepatan melingkar yang penting. Bukan kecepatan absolut yang menentukan, tetapi kecepatan relatif antara shaft dan bearing.
Kecepatan permukaan dinyatakan dalam meter per detik [m/s] dan dihitung dari kecepatan n [UPM] menggunakan rumus berikut.
Rotasi: v = n d1 π / (60 * 1000) [m/s]
Gerakan berputar: v = d1 π 2*β/360 * f/1000 [m/s]
dimana

.
Dalam kecepatan yang bervariasi, seperti yang terjadi pada gerakan pivoting, misalnya, kecepatan permukaan rata-rata v adalah standar (lihat rumus yang disebutkan di atas).
Diameter dalam bearing [mm]
Frekuensi [s]
Sudut [°]
Putaran per menit
Plain bearing iglidur® telah dikembangkan untuk kecepatan permukaan rendah hingga sedang dalam operasi berkelanjutan.
Table 01 dan 02 menunjukkan kecepatan permukaan yang diizinkan dari plain bearing iglidur® untuk gerakan berputar, berputar, dan linear.
Kecepatan permukaan ini adalah nilai batas dengan asumsi beban tekanan minimum pada bearing.
Dalam praktiknya, nilai batas ini sering kali tidak dapat dicapai karena efek timbal balik dari pengaruh. Setiap peningkatan gaya tekan pasti mengarah pada pengurangan kecepatan permukaan yang diizinkan dan sebaliknya.
Batas kecepatan ditentukan oleh pemanasan bearing. Ini juga merupakan alasan mengapa kecepatan permukaan yang berbeda menghasilkan jenis gerakan yang berbeda.
Dengan gerakan linear, lebih banyak panas yang dapat dihamburkan melalui shaft, karena bearing menggunakan area yang lebih panjang pada shaft.
Pertimbangan mengenai kecepatan permukaan yang diizinkan harus selalu mencakup ketahanan aus dari plain bearing. Kecepatan permukaan yang tinggi secara otomatis menghasilkan jalur geser yang tinggi pula. Ini berarti bahwa tidak hanya tingkat keausan meningkat dengan kecepatan permukaan, tetapi juga total keausan absolut.
Dalam praktiknya, koefisien gesekan plain bearing bergantung pada kecepatan permukaan. Kecepatan permukaan yang tinggi menghasilkan koefisien gesekan yang lebih tinggi daripada kecepatan rendah. Diagram 01 mengilustrasikan hubungan ini dengan menggunakan contoh shaft baja (Cf53) pada beban 0,7MPa.
| Bahan | Berputar | Berosilasi | linear |
|---|---|---|---|
| Standar | |||
| iglidur® G | 1 | 0.7 | 4 |
| iglidur® J | 1,5 | 1.1 | 8 |
| iglidur® M250 | 0.8 | 0,6 | 2,5 |
| iglidur® W300 | 1 | 0.7 | 4 |
| iglidur® X | 1,5 | 1.1 | 5 |
| Tujuan umum | |||
| iglidur® K | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur® P | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur® GLW | 0.8 | 0,6 | 2,5 |
| Pelari ketahanan | |||
| iglidur® J260 | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur® J3 | 1,5 | 1.1 | 8 |
| iglidur® J350 | 1.3 | 1 | 4 |
| iglidur® L250 | 1 | 0.7 | 2 |
| iglidur® R | 0.8 | 0,6 | 3.5 |
| iglidur® D | 1,5 | 1.1 | 8 |
| iglidur® J200 | 1 | 0.7 | 10 |
| Suhu tinggi | |||
| iglidur® V400 | 0.9 | 0,6 | 2 |
| iglidur® X6 | 1,5 | 1.1 | 5.4 |
| iglidur® Z | 1,5 | 1.1 | 5 |
| iglidur® UW500 | 0.8 | 0,6 | 2 |
| Sangat tahan terhadap media | |||
| iglidur® H | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur® H1 | 2 | 1,0 | 5 |
| iglidur® H370 | 1.2 | 0.8 | 4 |
| iglidur® H2 | 0.9 | 0,6 | 2,5 |
| Bersentuhan dengan makanan | |||
| iglidur® A180 | 0.8 | 0,6 | 3.5 |
| iglidur® A200 | 0.8 | 0,6 | 2 |
| iglidur® A350 | 1 | 0.8 | 2,5 |
| iglidur® A500 | 0,6 | 0.4 | 1 |
| iglidur® T220 | 0.4 | 0,3 | 1 |
| Area aplikasi khusus | |||
| iglidur® F | 0.8 | 0,6 | 3 |
| iglidur® H4 | 1 | 0.7 | 1 |
| iglidur® Q | 1 | 0.7 | 5 |
| iglidur® A290 | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur® UW | 0,5 | 0.4 | 2 |
| iglidur® B | 0.7 | 0,5 | 2 |
| iglidur® C | 1 | 0.7 | 2 |
| Bahan | Berputar | Berosilasi | linear |
|---|---|---|---|
| Standar | |||
| iglidur® G | 2 | 1.4 | 5 |
| iglidur® J | 3 | 2.1 | 10 |
| iglidur® M250 | 2 | 1.4 | 5 |
| iglidur® W300 | 2,5 | 1.8 | 6 |
| iglidur® X | 3.5 | 2,5 | 10 |
| Tujuan umum | |||
| iglidur® K | 2 | 1.4 | 4 |
| iglidur® P | 1.4 | 4 | |
| iglidur® GLW | 1 | 0.7 | 3 |
| Pelari ketahanan | |||
| iglidur® J260 | 2 | 1.4 | 4 |
| iglidur® J3 | 3 | 2.1 | 10 |
| iglidur® J350 | 2 | 2,3 | 8 |
| iglidur® L250 | 1,5 | 1.1 | 3 |
| iglidur® R | 1.2 | 1 | 5 |
| iglidur® D | 3 | 2.1 | 10 |
| iglidur® J200 | 1,5 | 1.1 | 15 |
| Suhu tinggi | |||
| iglidur® V400 | 1.3 | 0.9 | 3 |
| iglidur® X6 | 3.5 | 2,5 | 10 |
| iglidur® Z | 3.5 | 2,5 | 6 |
| iglidur® UW500 | 1,5 | 1.1 | 3 |
| Sangat tahan terhadap media | |||
| iglidur® H | 1,5 | 1.1 | 4 |
| iglidur® H1 | 2,5 | 1,5 | 7 |
| iglidur® H370 | 1,5 | 1.1 | 5 |
| iglidur® H2 | 1 | 0.7 | 3 |
| Bersentuhan dengan makanan | |||
| iglidur® A180 | 1.2 | 1 | 5 |
| iglidur® A200 | 1,5 | 1.1 | 3 |
| iglidur® A350 | 1.2 | 0.9 | 3 |
| iglidur® A500 | 1 | 0.7 | 2 |
| iglidur® A290 | 2 | 1.4 | 4 |
| iglidur® T220 | 1 | 0.7 | 2 |
| Area aplikasi khusus | |||
| iglidur® F | 1,5 | 1.1 | 5 |
| iglidur® H4 | 1,5 | 1.1 | 2 |
| iglidur® Q | 2 | 1.4 | 6 |
| iglidur® UW | 1,5 | 1.1 | 3 |
| iglidur® B | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur® C | 1,5 | 1.1 | 3 |
Semua bahan dan produk diuji keausan dan ketahanannya dalam kondisi nyata di laboratorium uji igus®, yang terbesar di industri ini. Hal ini memungkinkan masa pakai produk dapat ditentukan dengan tepat.
igus® juga melakukan pengujian pelanggan berdasarkan permintaan untuk menguji penggunaan produk dalam kondisi yang sepenuhnya individual.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB