Bearing berperforma tinggi untuk fluktuasi suhu ekstrem di pabrik pembuatan bir

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Bantalan biasa yang terbuat dari iglidur A500
  • Persyaratan: Bahan bantalan harus mampu menahan perubahan suhu antara 0 dan 120 ° C serta pembersihan dengan bahan pembersih kimia yang agresif tanpa masalah dan memiliki persetujuan FDA.
  • Industri Industri minuman
  • Sukses untuk pelanggan: Bantalan yang terbuat dari iglidur A500 dapat beroperasi dalam kisaran suhu dari -100 ° C hingga +250 ° C. Bahannya tahan terhadap semua senyawa kimia yang relevan. Secara keseluruhan, dengan menggunakan bantalan iglidur, peningkatan masa pakai sekitar 280% dicapai dibandingkan dengan bantalan gunmetal sebelumnya.
Pabrik bir dengan tangki baja tahan karat besar di ruang produksi.

Masalah

Solusi

Sistem pencampur dari baja tahan karat dengan pengaduk di dalamnya.
Pengaduk di dalam tangki baja tahan karat saat proses pencampuran.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi