drylin® ZLW - sumbu sabuk bergigi - torsi dan beban penggerak

Torsi penggerak dan beban ZLW-1040/1080

Grafik dengan sumbu X dan Y serta beberapa garis menaik untuk T antara 0 hingga 10 m/s.
Diagram dengan beberapa garis: Y terhadap X untuk T(a) = 0, 3, 5, dan 10 m/s² serta T(a) = 1 m/s².
Diagram dengan beberapa garis untuk T pada a = 0 hingga 10 m/s² dalam sistem koordinat X-Y.
Diagram dengan garis T(a) dari 0 hingga 10 m/s; sumbu X dan Y dengan garis menaik.
Diagram dengan empat kurva ZLW-1040 dan ZLW-0630, versi Standard dan Basic, pada sumbu X dan Y.
Diagram dengan beberapa kurva menurun Y terhadap X, diberi label 0,1 hingga 2,0 mm.

Torsi penggerak dan beban ZLW-0630

Diagram dengan empat garis pada sistem koordinat X-Y untuk a = 0, 1, 3, 5, dan 10 m/s².
Diagram dengan sistem koordinat dan beberapa garis naik untuk T(a = 10 m/s), T(a = 5 m/s), T(a = 3 m/s), T(a = 1 m/s), dan T(a = 0 m/s).
Diagram garis T(a = 0 hingga 10 m/s²) pada X dan Y; percepatan lebih besar menghasilkan garis lebih curam.
Diagram dengan beberapa garis naik untuk T (a = 0 hingga 10 m/s²) pada X dan Y.
Diagram dengan empat kurva ZLW-1040 dan ZLW-0630, versi Standard dan Basic, pada sumbu X dan Y.
Diagram dengan empat kurva untuk 0,1, 0,3, 0,5, dan 1,0 mm terhadap nilai X dan Y.

Torsi penggerak dan beban ZLW-1660

Diagram dengan beberapa garis untuk massa dan kecepatan berbeda sepanjang sumbu X dan Y.
Diagram dengan beberapa garis M terhadap Y, dengan kemiringan yang meningkat untuk berbagai nilai a.
Grafik dengan kurva menurun: nilai x naik hingga 2.500 dan nilai y turun dari 5 ke 0.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi