Kapal pengeboran di laut di samping bidang oranye.

Robot lepas pantai

Inspeksi, pembersihan & Perbaikan di lingkungan yang menuntut

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: drylin® E ZLW sumbu sabuk bergigi, drylin® W rel dan pemandu linier, iglidur ® X bantalan biasa
  • Persyaratan: Untuk inspeksi, pembersihan, dan perbaikan di kapal dan anjungan lepas pantai, diperlukan komponen tahan yang dapat menahan air asin, tekanan air tinggi, polusi, dan lainnya.
  • Industri Robot, lepas pantai
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Solusi teknologi bearing, linear, dan drive bebas pelumasan kami bekerja sama dengan sempurna untuk memberikan solusi yang ringan dan kuat yang dapat digunakan di dalam percikan air dan di bawah air.
Robot pembersih Remotion di permukaan dengan jejak lumpur dalam aplikasi.

Masalah

  • Tekanan air hingga 10 bar
  • Perendaman jangka panjang dalam air garam korosif
  • Gaya hidrodinamika yang cukup besar di zona percikan
  • Kontaminasi dari partikel abrasif
  • Opsi perawatan yang terbatas

Solusi

Robot lepas pantai sedang beraksi

Tayangan

Contoh aplikasi lebih lanjut

Pengaturan pengukuran khusus dengan sumbu sekrup utama, sistem kontrol motor &

Instalasi robot untuk aplikasi seni di atas meja kerja.

Printer 3D untuk beton l Solusi bebas pelumasan untuk lingkungan berdebu

Printer 3D membangun dinding besar melengkung di lokasi konstruksi luar ruangan.

Teknologi penggerak listrik dalam sistem pemosisian otomatis

Stasiun komisioning igus di lingkungan pameran atau stan pameran.

Sumbu linier untuk perangkat pengujian tikungan lapisan las yang presisi dan bebas jarak bebas

Panduan drylin W dengan dua dudukan logam di dalam mesin.

Sumbu linier bebas pelumasan untuk pencampur koktail otomatis

E-chains untuk bar dengan dispenser botol dan penuntun kabel di bawah bar.
Simbol keranjang belanja di samping dua modul linear.

Toko online teknologi penggerak

Konfigurator teknologi penggerak

Whitepaper drylin E: penggerak sabuk bergigi atau penggerak sekrup untuk modul linear.

Unduh white paper

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi