Linear axis untuk perangkat pengujian tikungan lapisan las yang presisi dan bebas jarak clearance

Bebas pelumasan dan bebas perawatan: sistem linier sekrup utama dan rel linier untuk menguji lapisan las

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: drylin® sistem SHT-linear, drylin® panduan W-linear
  • Persyaratan: Akurasi posisi tinggi, sebisa mungkin bebas dari jarak bebas, kuat, tahan lama, bebas pelumasan, tidak peka terhadap kotoran
  • Industri Mesin plastik
  • Sukses untuk pelanggan: Perangkat uji tekukan untuk lapisan las dapat menguji sampel tekukan sesuai dengan DVS 2203-5 hingga ketebalan pelat 15 mm atau gaya maksimum 5.000 N. Semuanya bebas pelumasan dan perawatan serta tahan lama. Apa yang dimulai sebagai proyek pelatihan kemudian berlanjut ke produksi seri.
Perangkat uji drylin W dalam boks pelindung dengan layar dan jendela inspeksi.

Masalah

Solusi

Perangkat pengujian tikungan masuk ke produksi seri

Teknologi linear drylin W pada alat uji untuk operasi tanpa pelumasan.

Sistem linear sekrup timbal bebas perawatan dan pelumasan dari program drylin® SHTstandard dan drylin® W-linear untuk gerakan vertikal dan horizontal perlengkapan uji tekuk.

Panduan linear drylin® W digunakan untuk menetapkan jarak dukungan yang ditentukan oleh pedoman.

Dua pemandu linier disesuaikan dengan persyaratan perangkat uji tekukan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi