Clean ribbon kabel e-skin® flat

Untuk aplikasi cleanroom: Teruji IPA, bersertifikat ISO Kelas 1, dijamin bebas partikel

E-Skin, rantai kabel ruang bersih tiga lapis dengan uji IPA lulus untuk kelas 1.

Manfaat: Meningkatkan efektivitas peralatan dan mencapai hasil yang lebih tinggi

Inspirasi - Contoh di lapangan

Sumbu linear dengan kereta dan pembawa kabel untuk unit gerak industri.
e-chain RBR dari igus menuntun kabel dengan rapi dan senyap dalam aplikasi ruang bersih.

Berapa banyak varian dan ukuran kabel flat ribbon e-skin flat yang tersedia?

[NEU] SKF10C.1.1.10

[NEU] SKF10O.1.1.10

[NEU] SKF15O.1.1.10

Bentuk lengkung dengan Ø 12.

SKF12C.1.1.10

Rantai kabel dengan Ø 12 dan detail penjepit kabel.

SKF12O.1.1.10

Kait logam dengan Ø 15 pada latar oranye.

SKF15C.1.1.10

Bentuk lengkung dengan Ø 12.

SKF12C.UL.1.1.10

Pelindung kabel SKF 12 mm dengan pemandu logam melengkung pada latar oranye.

SKF12O.UL.1.1.10

Sistem e-skin flat ESD untuk pemandu kabel berbentuk U.

e-skin flat ESD

Keuntungan teknis lebih lanjut

  • Dapat diperlebar sesuai kebutuhan, berkembang seiring dengan kebutuhan pengguna
  • Desain multi-lapisan dimungkinkan
  • Tersedia mounting bracket dengan lebar variabel yang dapat ditumpuk
  • Penggantian isi yang cepat dan fleksibel
  • Sistem modular standar yang fleksibel
  • Tidak ada produksi yang disesuaikan
  • 9dB (A) lebih senyap daripada kabel flat standar di pasaran
  • 20% lebih hemat biaya daripada kabel flat cleanroom standar di pasaran
  • Desain unsupported dengan opsi support chain

FAQ - pertanyaan yang sering diajukan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi