Toko sleeve bearings

Temukan sleeve bearing yang tepat dari igus untuk kebutuhan Anda dengan cepat dan mudah di toko bushing plastik kami.

Masukkan dimensi, parameter lingkungan, dan kondisi pengoperasian lainnya ke dalam filter: Anda akan mendapatkan gambaran umum mengenai produk-produk katalog igus yang sesuai serta bushing yang disesuaikan dengan kebutuhan, lengkap dengan perkiraan harga langsung.

Anda juga akan diperlihatkan masa pakai bushing bebas perawatan kami berdasarkan informasi yang Anda berikan.

Pilih dari penawaran yang sesuai di 3332

iglidur® G
GSM-0103-02
Cetakan injeksi
IDR 5.796,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
7.249 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
1,50
3,00
2,00
iglidur® G
GSM-0203-03
Cetakan injeksi
IDR 6.440,00 / pc.
Waktu pengiriman:
Berdasarkan permintaan
Layanan masa pakai:
9.484 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
2,00
3,50
3,00
iglidur® G
GSM-0304-03
Cetakan injeksi
IDR 6.440,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
6.512 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
3,00
4,50
3,00
iglidur® G
GSM-02504-05
Cetakan injeksi
IDR 6.762,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
10.343 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
2,50
4,50
5,00
iglidur® G
GSM-0304-05
Cetakan injeksi
IDR 6.762,00 / pc.
Waktu pengiriman:
1 Hari
Layanan masa pakai:
10.918 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
3,00
4,50
5,00
iglidur® G
GSM-0608-015
Cetakan injeksi
IDR 6.762,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
3.256 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
6,00
8,00
1,50
iglidur® ECO-G
ECO-GSM-0608-06
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
Berdasarkan permintaan
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
6,00
8,00
6,00
iglidur® GLW
GLWSM-0608-04
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
2.910 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
6,00
8,00
4,00
iglidur® G
GSM-0304-06
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
14.037 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
3,00
4,50
6,00
iglidur® G
GSM-0405-04
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
1 Hari
Layanan masa pakai:
8.933 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
4,00
5,50
4,00
iglidur® G
GSM-0608-025
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
5.459 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
6,00
8,00
2,50
iglidur® G
GSM-0608-03
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
7.018 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
6,00
8,00
3,00
iglidur® G
GSM-0608-04
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
1 Hari
Layanan masa pakai:
10.203 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
6,00
8,00
4,00
iglidur® M250
MSM-0103-02
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
2.288 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
1,00
3,00
2,00
iglidur® M250
MSM-0104-02
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
3.482 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
1,50
4,00
2,00
iglidur® M250
MSM-0205-01
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
Berdasarkan permintaan
Layanan masa pakai:
1.726 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
2,00
5,00
1,25
iglidur® M250
MSM-1621-07
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
6.173 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
16,00
21,00
7,00
iglidur® R
RSM-0506-07
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
41.730 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
5,00
6,00
7,00
iglidur® R
RSM-0507-05
Cetakan injeksi
IDR 7.084,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
33.023 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
5,00
7,00
5,00
iglidur® ECO-G
ECO-GSM-0810-10
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
Berdasarkan permintaan
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
8,00
10,00
10,00
iglidur® G1
G1SM-0405-04
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
13.358 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
4,00
5,50
4,00
iglidur® GLW
GLWSM-0507-05
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
1 Hari
Layanan masa pakai:
3.656 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
5,00
7,00
5,00
iglidur® GPF
GPFSM-0304-05
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
Berdasarkan permintaan
Layanan masa pakai:
Berdasarkan permintaan
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
3,00
4,50
5,00
iglidur® G
GSM-0405-06
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
1 Hari
Layanan masa pakai:
15.306 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
4,00
5,50
6,00
iglidur® G
GSM-0507-05
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
1 Hari
Layanan masa pakai:
12.878 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
5,00
7,00
5,00
iglidur® G
GSM-0608-05
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
13.535 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
6,00
8,00
5,00
iglidur® M250
MSM-0205-02
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
7.290 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
2,00
5,00
2,00
iglidur® M250
MSM-0205-03
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
7.384 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
2,00
5,00
3,00
iglidur® M250
MSM-0206-03
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
5.937 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
2,50
6,00
3,00
iglidur® M250
MSM-0305-03
Cetakan injeksi
IDR 7.406,00 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
4.966 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
b1
3,00
5,00
3,00
igus-icon-arrow-pagination-left
…
igus-icon-arrow-pagination-right

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi