iglidur® G, sleeve bearing, mm - GSM

The all-round classic with an excellent price/performance ratio

iglidur® G, sleeve bearing, mm - GSM
iglidur® G, sleeve bearing, mm - GSM drawing
1 from 2
iglidur® G, sleeve bearing, mm - GSM
iglidur® G, sleeve bearing, mm - GSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GSM-0103-02
  • Material: iglidur® G
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 1.5 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent coefficient of friction
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B

iglidur® G | Serba bisa

Jangkauan terluas dari persyaratan yang berbeda di cakup oleh iglidur® G. Inilah sebabnya mengapa material ini digambarkan sebagai universal. Aplikasi dengan beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang direkomendasikan. iglidur® G adalah decathlete di antara material iglidur®. Sangat bagus dalam semua disiplin teknis dan di atas semua itu, klasik serba bisa dalam jumlah spesifikasi umum, mekanik, termal dan tribologi.

Area aplikasi yang umum

  • Teknik pertanian
  • Otomotif
  • Mesin konstruksi
  • Teknik mesin
  • Olahraga, kebugaran & rehabilitasi

Kapan saya menggunakannya?

  • Jika saya membutuhkan material serba ekonomis
  • Untuk kecepatan permukaan rendah hingga sedang
  • Jika material harus sesuai untuk shaft yang berbeda
  • Untuk aplikasi pivoting dan rotasi

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Jika diperlukan pengerjaan ulang mekanis
  • Jika diperlukan ketahanan aus yang paling tinggi
  • Jika diperlukan ketahanan kimiawi universal
  • Jika suhu terus menerus lebih tinggi dari +130°C
  • Untuk penggunaan di bawah air
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Nika Nayasari
Nika Nayasari

igus-icon-phone+62 21 7588 1933

Consultation and delivery

In person
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Senin - Kamis: 8 pagi - 6 sore
Jumat: 8 pagi - 5 sore
Sabtu Pukul 8 pagi - 12 malam
WhatsApp service
Monday to Friday: 8am to 4pm