- Part No.: GSM-0608-05
- Bahan: iglidur® G
- Bentuk: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 5 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Koefisien gesekan yang sangat baik
- Tahan terhadap tekanan tepi
- Tahan terhadap guncangan dan benturan
- Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
- Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
- Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
- Sifat fogging berdasarkan DIN 75201-B
iglidur® G | Serba guna
Bushing iglidur® G memenuhi jangkauan terluas dari persyaratan yang berbeda. Oleh karena itu, material ini dengan tepat disebut universal. Aplikasi dengan beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang direkomendasikan. iglidur® G adalah decathlete di antara material iglidur®. Performanya sangat baik di semua disiplin teknis dan merupakan klasik serba guna, terutama sehubungan dengan spesifikasi mekanik, termal, dan tribologi keseluruhannya.
Area aplikasi yang khas
agricultural engineering
Otomotif
Mesin konstruksi
Teknik Mesin
Olahraga, kebugaran, dan rehabilitasi
Furnitur/jenis industri
Di sini Anda akan menemukan kemungkinan aplikasi lainnya:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Ketinggian instalasi dan toleransi bushing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Penyerapan kelembaban dan ekspansi termal sangat menentukan untuk material. Bushing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dirancang dengan jumlah bearing clearance yang minimal. Berikut ini berlaku untuk ketebalan dinding: semakin tebal bearing, semakin besar bearing clearance yang diperlukan.
Prosedur pengujian
Instalasi
bushing iglidur® adalah bearing press-fit. Diameter dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing bore. Interferensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Pergeseran aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - instalasi, pengikatan, pemesinan