iglidur® X, sleeve bearing, mm - XSM

Spesialis bahan kimia dan suhu, hingga 150 MPa statis

iglidur® X, sleeve bearing, mm - XSM
iglidur® X, sleeve bearing, mm - XSM drawing
1 dari 2
iglidur® X, sleeve bearing, mm - XSM
iglidur® X, sleeve bearing, mm - XSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: XSM-0203-03
  • Bahan: iglidur® X
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu tinggi
  • Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Ketahanan aus yang sangat baik di bawah air
  • Resistensi media yang sangat tinggi
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Menghantarkan listrik
  • Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
iglidur® X | Spesialis bahan kimia dan suhu, stabil hingga 150MPa
iglidur® X dirancang untuk kecepatan yang lebih tinggi daripada bearing iglidur® lainnya karena ketahanan suhu tinggi dikombinasikan dengan kekuatan compressive yang tinggi dan chemical resistance.

Typical applications

Industri minuman
Industri kayu
Mesin plastik
Penerbangan
Cleanroom

Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk beban tekanan hingga 150MPa
  • Untuk gerakan linier dengan stainless steel pada suhu tinggi
  • Tahan terhadap semua bahan kimia
  • Untuk ketahanan suhu dari -100°C hingga +250°C (jangka pendek hingga +315°C)
  • Untuk penyerapan kelembaban yang sangat rendah
  • Untuk ketahanan aus yang tinggi di seluruh rentang suhu
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi