Produk cleanroom hingga ISO Class 1

Komponen untuk robot display atau aplikasi pick-and-place dalam manufaktur semiconductor dan microelectronics

  • Menghemat ruang dan berat instalasi
  • Kebisingan rendah dan getaran rendah
  • Pengiriman cepat dan pemasangan yang mudah
  • e-chain yang mudah dibuka untuk penggantian kabel yang cepat
  • Masa pakai yang telah teruji dan tahan lama dengan jaminan: > 50 juta double strokes
  • Chains, kabel, dan konektor tersedia secara terpisah dari batch size 1 – atau sebagai sistem lengkap dari satu sumber

Produk yang kompatibel dengan cleanroom

Energy chains

Rantai kabel yang cocok untuk cleanroom di depan latar laboratorium.

Kabel dan selang

Kabel chainflex untuk cleanroom dengan inti berpelindung dan selubung bersih.

Panduan linear

Rel linier kompatibel cleanroom di depan laboratorium.

Bearings slewing ring

Bantalan slewing PRT kompatibel cleanroom di depan latar laboratorium.

Produk sesuai dengan cleanroom class

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (non-operasiona) Max. partikel (0,5 mikron) m³ Max. partikel (0,5 mikron) f³ Produk igus yang memenuhi standar
1N/A N/A Energy chains, Kabel, Tube bergelombang, Selang pneumatik
2N/A N/A Lihat di atas
3135 lihat di atas + Panduan linear
410352Lihat di atas
5100A & B 3,520 100 Lihat di atas
61,00035,200997 Lihat di atas
710,000C352,000 9,967Lihat di atas
8100,000D3,520,000 99,675 Lihat di atas
9N/A 35,200,000 996,747 Lihat di atas

Pengujian cleanroom sesuai dengan ISO 14644-14 untuk pengembangan customer yang cepat


Tanya jawab tentang produk teknologi cleanroom

Rantai kabel pada instalasi otomasi dengan kabel berwarna dan motor penggerak.
  • pasangan masing-masing shaft dan bahan plain bearing
  • parameter aplikasi lain seperti beban, kecepatan, dll.

Berhasil digunakan dalam aplikasi cleanroom

Sistem suplai energi yang tahan lama untuk sistem pemosisian dalam produksi elektronik

Sistem otomasi igus dengan rantai kabel dan komponen logam di instalasi teknis.

Suplai energi bersih untuk dispenser perekat untuk modul kamera

Sistem di cleanroom dengan dispenser otomatis untuk modul kamera.

Lead screw bebas pelumasan dan teknologi linear dalam sistem pengisian untuk bejana reaksi

Lini pengisian otomatis dengan konveyor, wadah, dan panel kontrol.

Cleanroom 3D printer

Printer 3D di sel uji tertutup dengan pemandu filamen dan dudukan komponen.

Sistem linear dengan air bearings untuk penyesuaian presisi tinggi

e-skin flat menuntun kabel di instalasi otomatis.

Sistem suplai energi dalam produksi semikonduktor

Perangkat uji ruang bersih dengan penutup pelindung transparan oranye di atas dudukan.

Penanganan wafer

Penanganan wafer di ruang bersih dengan ban berjalan dan modul transportasi.

mur drylin TR high helix thread untuk peralatan laboratorium

Robot laboratorium di dalam kabin pelindung tertutup dengan lengan penjepit di atas platform uji.

Sampel dan informasi lebih lanjut

Brosur cleanroom dengan produk untuk aplikasi ruang bersih dan igus motion plastics.

.

Brosur produk cleanroom

Kotak sampel berdiri igus corner dalam tiga tampilan.

.

Sample box XXL

Rantai kabel ESD untuk ruang bersih dengan dua chain flex di depan latar papan sirkuit.

.

Informasi tentang ESD

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi