Petugas ruang bersih mengoperasikan mesin di produksi.

Laboratorium cleanroom igus yang unik untuk komponen ISO class 1

Pengukuran suara dari e-skin flat

Pengukuran kebisingan e-skin flat dengan diagram batang: A 29 dB(A), B 33 dB(A), C 40 dB(A).
Pengukuran kebisingan e-skin flat dengan diagram batang: A 29 dB(A), B 33 dB(A), C 40 dB(A).

Uji ketahanan tube bergelombang e-skin

Rantai kabel menuntun kabel pada instalasi industri yang bergerak cepat.

Uji tekuk tube bergelombang e-skin soft

Uji tekuk selang pelindung kabel pada mesin pengujian.
Uji tekuk selang pelindung kabel pada mesin pengujian.

Teruji, terbukti, dicoba dan diuji - produk kami

Sistem pemandu kabel e-skin flat dengan beberapa kabel.

Panduan kabel datar e-skin flat

Rangkaian e-chain untuk penuntun kabel dan selang pada aplikasi lurus.

Sistem E6.1

Kabel robot dan rantai kabel pada instalasi otomasi.

Produk cleanroom lebih lanjut

Informasi lebih lanjut

Laboratorium pengujian dengan energy chain di fasilitas industri.

Laboratorium uji untuk energy chains

Sertifikasi dan segel persetujuan

Rantai kabel ESD untuk ruang bersih dengan dua chain flex di depan latar papan sirkuit.

Solusi cleanroom kami

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi