1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: GPFSM-0304-05
- Bahan: iglidur® GPF
- Bentuk: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Bebas PTFE
- Koefisien gesekan yang sangat baik
- Tahan terhadap tekanan tepi
- Tahan terhadap guncangan dan benturan
- Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
- Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
- Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
- Sifat fogging berdasarkan DIN 75201-B
iglidur® GPF | Serba guna
Material bebas PTFE berdasarkan iglidur G kami yang telah teruji. Berbagai macam persyaratan yang paling luas dicakup oleh iglidur® GPF bushing. Oleh karena itu, material ini memang layak disebut universal. Aplikasi umum meliputi beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang. iglidur® GPF ibarat atlet dekatlon di antara material iglidur®. Bahan ini bekerja sangat baik dalam semua disiplin teknik dan merupakan produk serba guna yang klasik, terutama dalam hal spesifikasi mekanik, termal, dan tribologi secara keseluruhan.
Typical applications
Agriculture
Automotive
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Find more applications here:
Industry solutions
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Material bebas PTFE berdasarkan iglidur G kami yang telah teruji. Berbagai macam persyaratan yang paling luas dicakup oleh iglidur® GPF bushing. Oleh karena itu, material ini memang layak disebut universal. Aplikasi umum meliputi beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang. iglidur® GPF ibarat atlet dekatlon di antara material iglidur®. Bahan ini bekerja sangat baik dalam semua disiplin teknik dan merupakan produk serba guna yang klasik, terutama dalam hal spesifikasi mekanik, termal, dan tribologi secara keseluruhan.
Typical applications
Agriculture
Automotive
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Find more applications here:
Industry solutions
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Tidak yakin apakah itu cocok?