iglidur® G, sleeve bearing, mm - GSM

Serba klasik dengan rasio harga-kinerja yang sangat baik

iglidur® G, sleeve bearing, mm - GSM
iglidur® G, sleeve bearing, mm - GSM drawing
1 dari 2
iglidur® G, sleeve bearing, mm - GSM
iglidur® G, sleeve bearing, mm - GSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: GSM-0608-04
  • Bahan: iglidur® G
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 4 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
  • Sifat fogging berdasarkan DIN 75201-B

iglidur® G | Serba guna
Bushing iglidur® G memenuhi jangkauan terluas dari persyaratan yang berbeda. Oleh karena itu, material ini dengan tepat disebut universal. Aplikasi dengan beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang direkomendasikan. iglidur® G adalah decathlete di antara material iglidur®. Performanya sangat baik di semua disiplin teknis dan merupakan klasik serba guna, terutama sehubungan dengan spesifikasi mekanik, termal, dan tribologi keseluruhannya.


Area aplikasi yang khas

agricultural engineering
Otomotif
Mesin konstruksi
Teknik Mesin
Olahraga, kebugaran, dan rehabilitasi
Furnitur/jenis industri

Di sini Anda akan menemukan kemungkinan aplikasi lainnya:
Solusi industri
 

Kapan ini digunakan?
  • Ketika bearing performa serbaguna yang ekonomis diperlukan
  • Untuk kecepatan permukaan rendah hingga rata-rata
  • Ketika bearing perlu beroperasi pada material shaft yang berbeda
  • Untuk gerakan pivoting dan berotasi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Toleransi dan sistem pengukuran
Ketinggian instalasi dan toleransi bushing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Penyerapan kelembaban dan ekspansi termal sangat menentukan untuk material. Bushing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dirancang dengan jumlah bearing clearance yang minimal. Berikut ini berlaku untuk ketebalan dinding: semakin tebal bearing, semakin besar bearing clearance yang diperlukan.
Prosedur pengujian
Instalasi
bushing iglidur® adalah bearing press-fit. Diameter dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing bore. Interferensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Pergeseran aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - instalasi, pengikatan, pemesinan

Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi