iglidur® G1, sleeve bearing, mm - G1SM

The new lubrication-free standard with double performance

iglidur® G1, sleeve bearing, mm - G1SM
iglidur® G1, sleeve bearing, mm - G1SM drawing
1 dari 2
iglidur® G1, sleeve bearing, mm - G1SM
iglidur® G1, sleeve bearing, mm - G1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: G1SM-0405-04
  • Bahan: iglidur® G1
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Standar baru bebas pelumasan
Dengan iglidur® G1, kami menawarkan material yang tahan aus dan serbaguna untuk berbagai aplikasi. Direkomendasikan untuk aplikasi dengan beban sedang hingga tinggi pada kecepatan sedang. Bahkan pada suhu tinggi hingga 180°C, iglidur® G1 stabil secara dimensi, tahan aus, serta menawarkan penyerapan kelembapan yang sangat rendah. Dengan demikian, iglidur® G1 cocok untuk berbagai macam aplikasi dan merepresentasikan serba guna dengan menjalankan kinerja yang sangat baik.

Typical applications

Automotive
Machine tools
Furniture/Industrial design

Fitness and sports

Find more applications here:
Industry solutions
   
Kapan ini digunakan?
  • Ketika bearing dengan performa serbaguna yang ekonomis diperlukan
  • Untuk kecepatan permukaan yang rendah hingga rata-rata
  • Ketika bearing harus beroperasi pada material shaft yang berbeda
  • Untuk gerakan pivoting dan berotasi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai


Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah ditekan ke dalam housing bore. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dengan demikian dihindari.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi