Tingkatkan teknologi Anda & biaya turun sekarang dengan kabel chainflex® dan cek harganya

  • Kabel kontrol CF880, radius tikungan 12,5 x d dan jaket luar PVC: solusi yang sangat hemat biaya
  • Kabel kontrol CF5, radius tikungan lebih kecil 6,8 x d dengan jaket luar PVC dan tahan minyak: keuntungan teknis yang lebih besar mengarah ke harga per meter yang sedikit lebih tinggi
  • Kabel kontrol tahan minyak/bio-oli Kabel CF98 dengan jaket TPE dan radius tikungan hanya 4 x d: keuntungan teknis terbesar dengan harga terbaik

Cek harga dan jaminan langsung dari produsen: pilihan 1.350 kabel dengan garansi 4 tahun.

Langkah 1:

Langkah 2:

▲ Peningkatan teknologi

Kabel dengan panah oranye menunjuk ke kabel dan kabel chainflex multiinti.

Kabel kontrol CF9.UL ...

Kabel Ethernet chainflex penampang dengan pelindung dan inti konduktor, dibandingkan dengan cable chain.

Kabel Ethernet CFBUS.045 ...

Dua komponen kabel dengan panah ke kanan, ujung kabel anyaman, dan kabel servo multi-inti.

Kabel servo CF21.UL ...

Kabel chainflex untuk motor dengan potongan berpelindung dan susunan konduktor.

Kabel motor CF38 ...

Kabel ukur chainflex dengan panah ke struktur kabel.

Mengukur kabel sistem CF11.D ...

Kabel LWL dengan selubung pelindung tampak potongan dan panah untuk peredam tarikan.

Kabel serat optik CFLG.2LB ...

▼ Biaya turun

Kabel kontrol chainflex untuk rantai kabel, dengan material selubung dan penampang ditampilkan.

Hemat 64,7% untuk kabel kontrol ...

Kabel data CHAINFLEX dibandingkan לפי material dan diameter luar.

Hemat 32,7% untuk kabel data...

Kabel bus chainflex dengan sertifikasi dan varian PVC, iguPUR, PUR, dan TPE.

Hemat 62,1% untuk kabel bus...

Kabel motor Chainflex dengan berbagai selubung dan radius tekuk.

Hemat 29,9% untuk kabel motor...

Kabel servo CHAINFLEX dengan varian PVC, iguPUR, PUR, dan TPE untuk berbagai rasio diameter luar.

Hemat 50,7% untuk kabel servo...

Kabel pengukuran chainflex dengan berbagai lapisan dan radius tekuk yang diizinkan.

Hemat 39,4% untuk mengukur kabel sistem ...

∎ Bukti

Contoh 1: mengganti PUR secara aman dengan PVC yang hemat biaya

Perbandingan kabel PVC dan PUR pada permukaan abrasif.

Contoh 2: mendefinisikan volume data dengan benar untuk kabel Ethernet

Perbandingan kabel CAT5e dan CAT7 dengan struktur dalam berbeda.

Contoh 3: mengubah kabel motor besar menjadi inti tunggal yang ringkas

Kabel multikonduktor CF35.UL dengan radius tekuk pada rantai kabel dan perbandingan dengan inti tunggal.
Kabel chainflex pada stacker crane di gudang rak tinggi otomatis.

viastore SYSTEMS GmbH

Gambaran sektor dengan aplikasi igus pada kendaraan, mesin, peralatan olahraga, dan instalasi industri.

Dan masih banyak lagi kisah sukses lainnya

Keberlanjutan

Sampul whitepaper dengan kabel yang ditekuk dan logo igus.

Dukungan lokal di kabel chainflex® - di seluruh dunia

Peta dunia dari titik-titik dengan beberapa lokasi ditandai oranye.

Janji jaminan

Program daur ulang

Layanan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi