Sistem derek dengan rel oranye di atas air.

Rantai energi roller yang kuat pada bongkar muat kapal dengan jarak tempuh lebih dari 400m

Pada derek STS di Malaysia ini, rantai energi roller mengurangi daya penggerak hingga 75%.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Kabin derek: rantai energi E4/4 (tipe 4040), alat bantu penanganan beban (troli): Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0, chainflex®-kabel, palung pemandu baja tahan karat dan penutup
  • Persyaratan: Kondisi lingkungan yang korosif, menghasilkan debu
  • Industri Derek, pembongkar muatan kapal
  • Keberhasilan pelanggan: solusi pasokan energi lengkap dari satu sumber, solusi yang dapat diandalkan untuk kondisi lingkungan yang sangat korosif
Kran di dermaga panjang di atas air.

Masalah

Solusi

igus® rantai energi pada derek, dalam rumah baja tahan karat.

  • jarak tempuh 73 m
  • Kecepatan 19,8 m / menit.
  • Akselerasi 0,5 m / s2
  • Berat pengisian 4,1 kg/m
  • Berbagai kabel dari program chainflex®
  • jarak tempuh 90 m
  • Kecepatan 189,6 m/menit.
  • Akselerasi 1 m/s2
  • Berat pengisian 41,03 kg/m
  • Rantai elektronik yang digunakan® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Semua kabel igus® chainflex®
  • Perjalanan longitudinal (Perjalanan Silang) 441.3
  • Akselerasi 0,1 m/s2
  • Kecepatan adalah 30 m/menit.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi