Ubah Bahasa :

Sistem E4/4 digunakan dalam dua area: Untuk jarak tempuh yang sangat jauh dan untuk aplikasi yang tidak didukung dengan posisi miring. Pegangan belakang "" yang terkenal di antara dua mata rantai memungkinkan hal ini. Gaya tekan dan kekakuan meningkat, yang meningkatkan ketahanan terhadap kondisi cuaca yang basah dan keras. Tautan rantai roller khusus membuat E4/4 menjadi spesialis sejati untuk jarak tempuh yang jauh. Desain undercut - pemasangan sederhana pada alur yang disediakan - juga memungkinkan kinerja ESD yang luar biasa. Tautan rantai selalu berdekatan, karena arus dapat mengalir saat bersentuhan satu sama lain (harap diperhatikan: ini hanya berlaku untuk bahan konduktif khusus igumid® ESD dan tidak berlaku untuk seri standar dalam katalog ini).
India, di negara bagian Punjab, di desa Banawala: sebuah ekskavator roda ember besar berdiri di sini, mengekstraksi tumpukan batu bara yang dikirim dan mengangkutnya melalui ban berjalan menuju ketel uap. Alat ini bergerak di sepanjang sistem rel sejauh 700 meter. Dan kabel-kabel listrik mengikutinya - dimasukkan ke dalam rantai roller tugas berat dari seri 5050RHD dari igus® (5050RHD.30.300.S10.0) dan dengan demikian terlindungi dari batu bara yang beterbangan.


Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB