Energy chain series 5150C | For long travels and side-mounted applications | Inner height: 80mm

5150C.08.150.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.08.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
5150C.08.150.0 product image
5150C.08.150.0 technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
80 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
74 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
87 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
Harga berdasarkan permintaan
plus VAT and shipping charges
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : 5150C.08.150.0Price upon request
Energy chain series 5150C | For long travels and side-mounted applications | Inner height: 80mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi