Kabel fleksibel untuk e-chain®: gambaran umum tentang kabel chainflex®

Kabel untuk linear energy chain

Kabel kontrol CHAINFLEX pada penampang, dengan inti dan pelindung terlihat.

.

Kabel kontrol

  • Cores kabel yang dililit dalam bundel untuk masa pakai panjang dalam gerakan terus-menerus
  • Enam bahan berbeda untuk outer jackets
  • Pilihan luas kombinasi core cross section
CFBUS.045 kabel bus dalam tampilan sinar-X dengan struktur internal berpelindung terlihat.

.

Kabel bus

  • Semua sistem bus umum dengan fitur mekanis khusus
  • Enam bahan berbeda untuk outer jackets
  • Matriks pemilihan sederhana untuk gambaran yang jelas
  • Transmisi data yang andal
Kabel motor CHAINFLEX dengan tampilan dalam pelindung dan inti kabel.

.

Kabel motor

  • Pilihan bebas antara kabel dengan satu atau lebih core
  • Enam bahan berbeda untuk outer jackets
  • Solusi berlapis pelindung dan tanpa pelindung untuk semua jenis kabel motor
Kabel data dengan struktur internal terlihat dan inti berpilin berwarna.

.

Kabel data

  • Tiga konstruksi berbeda: Core yang dililit berlapis, twisted pair, pair shield
  • Empat bahan berbeda untuk outer jacket
  • Spesifikasi EMC terbaik berkat cakupan pelindung yang tinggi
Kabel CF113.D dengan sinar-X untuk pemeriksaan kabel.

.

Kabel sistem pengukuran

  • Dirancang secara elektrik sesuai dengan standar berbagai pabrikan
  • Jari-jari tekukan hingga 10 kali diameter (xd) tersedia
  • Pilihan bahan jacket: PVC, iguPUR, PUR, atau TPE
Kabel servo CHAINFLEX tampak sinar-X dengan konduktor internal dan pelindung terlihat.

.

Kabel servo

  • Berbagai konfigurasi dengan satu atau pair shield kabel yang sesuai dengan kebutuhan motor
  • Struktur pair shield inovatif dan pelindung keseluruhan berkualitas tinggi untuk gerakan
  • Core insulation khusus untuk aliran arus yang lebih tinggi
Kabel khusus pada tampilan rontgen dengan struktur dan lapisan terlihat.

.

Kabel khusus

  • Kabel untuk aplikasi khusus
  • Untuk gerakan terus-menerus
  • Keahlian kabel yang luas
  • Pengalaman lebih dari 2 miliar siklus uji di laboratorium uji internal kami
Serat optik dengan kabel terpotong yang memperlihatkan bagian dalam.

.

Kabel serat optik

  • Berbagai jenis serat dan bahan untuk outer jacket tersedia
  • Untuk jarak lintasan yang jauh dan transmisi data volume tinggi
  • Empat keunggulan dibandingkan sistem bus tembaga
Kabel hibrida pada tampilan sinar-X dengan struktur internal terlihat dan label CHAINFLEX.

.

Kabel hybrid

  • Dirancang sesuai dengan standar pabrikan yang dikenal
  • Kombinasi transmisi energi dan data
  • Solusi dengan PVC dan PUR sebagai bahan outer jacket

Kabel robot

Kabel robot CFROBOT2 dalam tampilan sinar-X dengan struktur internal terlihat.

.

Kabel torsi

  • Desain khusus untuk menahan gerakan torsi
  • Kabel untuk robot dan gerakan bebas
  • Informasi torsi unik dalam industri kabel
Kabel CHAINFLEX dengan bagian dalam terlihat dan tampilan penampang.

.

Kabel robot untuk sumbu ke-7

  • Kabel untuk ABB, KUKA &, dan Fanuc
  • Versi yang di-harnessed tersedia
  • Outer jacekt PUR

Kabel penggerak

Kabel penggerak CHAINFLEX dengan konektor igus ditampilkan dalam tampilan sinar-X.

.

Kabel penggerak

  • Kabel yang dipasang sesuai dengan 24 standar pabrikan
  • Dapat dipilih dan diprediksi secara online
  • Pengujian 100%
  • Siemens DriveCliq, sudah terpasang dan tersedia di stok
Kabel jaringan CHAINFLEX dengan penampang berpelindung dan konektor RJ45.

.

Kabel jaringan

  • Dengan dan tanpa konektor berlapis karet
  • Tersedia untuk Ethernet CAT5 hingga CAT7, PROFIBUS, dan PROFINET
  • Diuji hingga 100%
Kabel sensor Chainflex dengan struktur internal terlihat dan konektor.

.

Kabel sensor/aktuator

  • Dengan konektor M8, M12, dan M23
  • Tiga kualitas kabel yang berbeda
  • Kelas IP69
  • Optimal untuk radius tekukan hingga 4xd pada ruang instalasi terkecil

Informasi lebih lanjut tentang kabel chainflex

Rantai kabel pada sumbu linear dengan kabel di instalasi otomasi.
Katalog chainflex terbuka dengan sampul kuning.
Pesan katalog cetak disini

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi