Ruang penyimpanan 50% lebih banyak berkat sistem pasokan energi yang telah dirakit sebelumnya di dalam derek dalam ruangan

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Sistem pasokan energi pra-pas yang kuat dan andal
  • Persyaratan: Ketinggian pemasangan rendah, cocok untuk kondisi lingkungan yang keras, Radius Tikungan Terbalik
  • Produk: rantai energi yang dimanfaatkan rantai siap pakai
  • Industri: Derek, derek dalam ruangan
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Solusi rantai energi yang telah dipasang sebelumnya dari igus memungkinkan Kranservice Herz untuk menciptakan ruang penyimpanan 50% lebih banyak. 30% berkat solusi rak geser dan 20% berkat ketinggian keseluruhan crane yang rendah.
Kran industri di dalam bengkel dengan balok kuning dan hoist.

Masalah

Solusi

Instalasi industri dengan lengan putar kuning dan sistem rantai kabel melengkung.
Troli crane dengan rantai kabel pada crane gudang.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi