Rantai energi yang tahan lama untuk derek gantry

  • Kebisingan rendah dan getaran rendah
  • Lebih sedikit ruang dan berat pemasangan
  • Perhitungan masa pakai
  • Pengiriman cepat
  • Perakitan sederhana
  • Hemat biaya dan perawatan rendah
  • Sistem lengkap atau komponen individual dari ukuran batch 1
Kren jembatan mengangkat komponen baja di dalam pabrik.

Derek bergerak dengan girder tunggal

Overhead crane dengan balok baja kuning dan hoist di dalam pabrik.

Derek perjalanan gelagar ganda

Rel derek dengan crane putar kuning di dalam hall industri.

Derek jib

Produk yang tahan lama untuk derek dalam ruangan

Rantai elektronik yang hemat biaya tanpa palung pemandu

▲ Peningkatan teknologi
  • Energi, data, udara, dan cairan dalam SATU sistem
  • 50% lantai aula tetap bebas, tidak diperlukan palung pemandu
▼ Biaya turun
  • 88 % waktu pemasangan lebih singkat dibandingkan dengan solusi standar konvensional dengan palung pemandu
  • Lebih sedikit perawatan dan pembersihan yang diperlukan
Sistem e-spool dengan gulungan kabel untuk pengelolaan kabel industri yang ringkas.

e-spool® | Alternatif untuk drum kabel

  • Mencegah regangan tarik pada kabel
  • pasokan energi ke segala arah dengan satu rantai elektronik®
  • Sangat hemat ruang
  • Memandu diameter dan media yang berbeda
Rantai kabel igus abu-abu di latar putih.

Pasokan energi E2/000

  • Pembukaan dan penyisipan kabel yang mudah
  • Perakitan cepat
  • Kuat dan tahan lama
  • Pemisah yang selalu aman dan pas
Panduan kabel e-loop terbuka untuk kabel bergerak.

Pasokan energi roller

  • Rol, bukan luncuran
  • Cocok untuk jarak tempuh yang sangat jauh
  • Cocok untuk kecepatan perjalanan yang tinggi
  • Tersedia sebagai sistem yang siap dipasang dan disesuaikan
Sistem rantai penuntun kabel untuk pengangkatan, dengan kabel dipandu spiral pada dua tampilan.

Tali pengangkat

  • Perutean kabel yang mudah dan hemat tempat
  • Kecepatan hingga 1 m/s
  • Akselerasi hingga 2 m/s2
  • maks. panjang ekstensi 13 m
Sensor isense terpasang pada rel dengan kabel oranye dan mekanisme industri di bawahnya.

i. Pemantauan Kondisi Sense

  • Rantai elektronik® dan kabel mengenali kebutuhan perawatan Anda
  • Status sistem dapat dipanggil secara online
  • Pemberitahuan pemeliharaan dikirim langsung ke ponsel cerdas Anda
  • Pemesanan suku cadang dapat dilakukan secara mandiri
Kabel Chainflex multiinti tampak penampang dengan inti berbeda.

kabel chainflex®

  • Dikembangkan untuk beban maksimum
  • Kabel tahan torsi
  • Cocok untuk radius tikungan yang sangat ketat
  • Garansi 4 tahun chainflex®
Pemandu linier igus Guidefast untuk kabel, terpasang pada struktur panjang.

rel pemandu guidefast

  • Panduan pasokan energi yang aman
  • Waktu perakitan yang singkat
  • Tes jangka panjang lulus: Getaran, kekuatan
  • Membuat pengelasan braket menjadi berlebihan
Balok crane kuning dengan keterangan beban 2,5 t dan katrol gantung.

Kontrol cepat panduan

  • Perutean kabel sederhana untuk botol kontrol
  • Tidak ada kabel yang kusut
  • konektor dapat disesuaikan secara individual dengan silinder kontrol
  • Waktu perakitan yang singkat
Rel pemandu linear aluminium untuk sistem otomasi industri.

palung pemandu

  • Pemasangan yang sederhana dan fleksibel
  • Strip luncur untuk melindungi dari abrasi
  • Cocok untuk jarak tempuh yang jauh
  • Berat badan rendah
Rantai kabel EC.PP dengan kabel pada sistem bawa kabel bergerak.

Cepat dan mudah dipasang

Kisah aplikasi yang sukses dengan derek dalam ruangan

15 tahun pengoperasian terus-menerus tanpa masalah

Kran industri besar berwarna kuning di dalam pabrik sedang mengangkat komponen baja.

Perutean kabel di tempat yang panas dan berdebu

Kolase derek pelabuhan, bongkar muat kontainer, dan teknik beban berat di pelabuhan.

...dan kisah sukses lainnya

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi