liftband

Sistem liftband igus dengan rantai kabel spiral di atas پایه silinder.

Mengangkat hingga 13 meter dengan sedikit ruang pemasangan

  • Alternatif untuk solusi ZigZag
  • Lebih ringan dan lebih sedikit ruang instalasi
  • Mudah untuk mewujudkan aplikasi vertikal
  • Kecepatan hingga 1 m/s
  • Akselerasi hingga 2 m/s2
  • Maks. panjang ekstensi 13 m
  • radius tikungan kabel hingga 250 mm

Struktur

Rantai kabel liftband dengan titik bertanda A sampai D dan dua tampilan unit pemandu.
Pengelola kabel igus Liftband dengan kabel terpandu dalam tiga tampilan.
  • Sistem yang ditarik - penyimpanan yang aman di dalam keranjang baja padat
  • Kemiringan penyisipan: Untuk pengoperasian yang aman
  • Pelat pengemudi yang kokoh: Untuk koneksi yang mudah ke aplikasi Anda
  • Dioptimalkan untuk ruang: Keranjang baja teleskopik untuk pemanfaatan ruang yang optimal
Tinggi ekstensi Desain keranjang
0-3m Satu piece basket
3 - 13m Telescopic basket

Data teknis dan perhitungan panjang chain

Kecepatan PercepatanKecepatan lateralAkselerasi lateral
≤ 1m/s ≤ 2 m/s2 ≤ 1m/s ≤ 2 m/s2

instruksi assembly liftband

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi