Memandu kabel pada jib crane untuk menghemat ruang: temukan rantai energi yang tepat
Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari rantai elektronik, kabel dan sensor dibandingkan dengan kabel trailing?
Derek jib sering kali diperlukan ketika pengangkatan beban yang relatif kecil pada sebagian besar perjalanan pendek tidak membenarkan penggunaan derek overhead. Untuk memandu kabel, rantai energi adalah pilihan yang baik karena cepat dipasang dan hanya membutuhkan sedikit ruang pemasangan pada gelagar derek. Meskipun kabel trailing sering kali menggantung jauh pada girder crane saat ditutup, e-chain dapat meningkatkan keselamatan operasional berkat desainnya yang ringkas. Dikombinasikan dengan kabel chainflex kami untuk aplikasi bergerak, energi dan data dapat dipandu dengan andal. Kami juga dapat memastikan pemanduan kabel pada jib crane untuk troli atau sistem kontrol dengan jarak tempuh hingga 10m. Dengan sensor tambahan pada rantai energi, pemantauan kondisi opsional pada pemandu kabel dapat mendeteksi masalah pada tahap awal dan dengan cepat memperingatkan kegagalan dalam keadaan darurat.
Apakah Anda tertarik tetapi ingin memegang sampel rantai energi dan kabel di tangan Anda sendiri? Anda dapat memesan lengan sampel di sini tanpa kewajiban.
Sistem rantai energi alih-alih festooning, gulungan kabel bermotor, dan sistem busbar
Sistem rantai energi, bukan festooning
Melindungi dan memandu kabel rantai energi dengan aman dalam kondisi berangin dan suhu yang berfluktuasi. Waktu henti dapat diminimalkan sebagai hasilnya.
Panduan data, energi, cairan, dan udara yang aman dari kegagalan dalam sistem rantai energi. Untuk ruang sempit yang ringkas dan pergerakan jalur yang cepat.