Rel listrik Micro-FLIZZ dibandingkan dengan rantai kabel.

micro flizz®: Alternatif untuk sistem busbar

Sekilas keunggulan micro flizz - alternatif pengganti sistem busbar:

  • Mudah dibersihkan, hampir tidak ada abrasi
  • Tenang, bebas perawatan, dan mudah dipasang
  • Kecepatan pengoperasian hingga 6 m/s pada akselerasi tinggi
  • Kecepatan data hingga 10 Gbit/detik. Memandu kabel serat optik dan kabel bus dengan aman
  • Jarak tempuh hingga 100 m
  • Dapat dipasang secara horizontal dan vertikal
  • Kebutuhan ruang yang rendah
  • Opsional dengan teknologi i.Sense CF.D untuk memonitor kabel bus
  • Juga tersedia dengan rantai elektronik ESD konduktif®
  • Sistem yang sudah dirakit sebelumnya dalam desain modular mulai dari €65 per meter*

Direalisasikan dalam praktik dengan micro flizz® - alternatif untuk sistem busbar

Mesin irigasi

Sistem irigasi di atas lahan.

micro flizz dalam industri makanan

Sistem pengangkut otomatis dengan rangka logam dan palet di area produksi.

micro flizz - alternatif untuk busbar dalam sistem gerbang

Perangkat industri dengan pengelolaan kabel dan komponen kontrol pada mesin.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi