Sistem irigasi yang inovatif

media rantai energi dalam solusi inovatif untuk irigasi dan pasokan pupuk.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: rantai energi micro flizz®
  • Persyaratan: kondisi lingkungan yang sulit karena penggunaan bahan kimia dan penggunaan di luar ruangan; untaian kabel sepanjang 400 m
  • Industri: teknik pertanian
  • Keberhasilan bagi pelanggan: dengan menggunakan rantai energi microflizz®, Hummingbird dipasok dengan sinyal dan energi secara andal; ini memungkinkan sistem untuk memanfaatkan keunggulannya secara andal (lebih sedikit konsumsi air, bahan kimia dan energi, biaya yang lebih rendah, perlindungan lingkungan)

Masalah

Solusi

Mesin pertanian dengan sensor pada lengan di atas lahan.
Sistem irigasi dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai tinggi tanaman.
Sistem irigasi pertanian dengan lengan panjang di atas lahan.
Sistem irigasi di atas ladang bunga matahari.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi