Kabel untuk gerakan chainflex®

Kabel chainflex® adalah kabel yang tidak di-harnessed untuk aplikasi bergerak dalam energy chains atau untuk aplikasi robot, aman dari kerusakan dengan garansi 4 tahun.
Kabel chainflex® memenuhi persyaratan untuk keamanan EMC serta standar dan pedoman seperti UL, CSA, EAC, Interbus, dan Profibus. Berbagai bahan jacket tersedia. Rangkaian produknya mencakup segala hal mulai dari kabel kontrol, kabel servo, kabel motor dan kabel robot hingga kabel bus, kabel data, kabel encoder dan kabel serat optik. Kabel chainflex® untuk energy chains bekerja dengan sempurna dalam jangka waktu yang lama bahkan dengan banyak siklus, kecepatan dan akselerasi tinggi serta kondisi lingkungan yang sangat ekstrem.

Number of products: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi