Alternatif untuk troli kabel: sistem rantai energi

Apa perbedaan antara sistem rantai energi dan sistem festoon?

Sistem rantai energi

  • Kira-kira 50% lebih sedikit kabel (panjang kabel 52 m dengan pemasangan di tengah dan jarak tempuh sekitar 100 m)
  • Tinggi sistem sekitar 800 mm
  • Kira-kira 10% lebih sedikit konstruksi baja (untuk stasiun kabel)

Troli kabel

  • Sekitar 115 m kabel (115 % panjang perjalanan) untuk perjalanan 100 m
  • Panjang sekitar 3.500 mm untuk loop kabel " " " , tinggi sistem sekitar 5.000 mm

Untuk masa pakai maksimum dengan desain yang dioptimalkan - Rantai roller tugas berat P4HD.56R

Sistem rantai energi yang direkomendasikan oleh kami

Modul rantai kabel igus e-kette dengan beberapa mata rantai dan ruang kabel tertutup.

Sistem E4.1

Rantai kabel untuk penyaluran energi pada aplikasi bergerak.

Sistem E2/000

Sistem festoon untuk kabel bergerak pada mesin.

Sistem 4040R/5050R

Rantai kabel untuk aplikasi festooning dengan mata rantai modular.

Sistem 4040HD/5050HD

Sistem festooning chain cable dengan simbol sinyal nirkabel merah muda untuk pemantauan terhubung.

Sistem P4.1

Rantai kabel igus dengan kabel yang dipandu dan simbol gelombang radio merah muda.

Pemeliharaan terprediksi

Kabel chainflex untuk kabel carrier dengan berbagai struktur kabel dalam potongan melintang.

kabel chainflex

Rantai kabel untuk festooning dengan beberapa kabel terpandu.

readychain harnessing

Contoh aplikasi yang dipilih

Kran di dermaga panjang di atas air.
Kren pelabuhan besar di tepi air dengan pelabuhan dan beberapa kapal di latar belakang.
Sistem pengangkut kontainer di pelabuhan dengan crane dan tumpukan kontainer.

Anda mungkin juga tertarik dengan

Kran kontainer di pelabuhan mengangkat kontainer di atas tumpukan kontainer di dermaga.

Sistem rantai energi dalam fasilitas derek

Rantai kabel dibandingkan dengan drum kabel dan tulisan “VS”.

Sistem energy chain alih-alih gulungan kabel bermotor

Sistem Microflizz dibandingkan dengan rel konduktor dan simbol radio.

Sistem energy chain bukan sistem busbar

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi