e-chains® - Seri E2.1

Rantai pembawa kabel E2.1 tampak samping.

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

crossbars yang dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar, dari kedua sisi

E2.21

Rantai kabel E2.21 dengan ukuran 21,2 mm.

E2.26

Rantai kabel igus E2 dengan tinggi bagian dalam lebar dan ukuran 26 mm.

E2.38

Rantai kabel igus setinggi 38 mm untuk kabel yang dipandu.

E2.48

Pengarah kabel e2 dengan rol dan dudukan, tampak samping struktur.

crossbars yang dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang jari-jari bagian dalam

E2i.21

Rantai kabel E2i.21 dengan tinggi 21,2 mm.

E2i.26

Rantai kabel dengan ukuran 26.

E2i.38

e-chain penuntun kabel dengan ukuran 38.

E2i.48

Ruas rantai kabel e2i dengan tinggi 48 milimeter.

Tidak dapat dibuka

Sistem rantai kabel E2C dengan ukuran 21,2 mm.

E2C.21

Ke halaman produk

Aksesori

pembuka e-chains

Pembuka rantai untuk sistem e-chain, dipisahkan di atas latar putih.
  • Untuk semua seri keluarga E2.1
  • e-chains dibuka dalam sekali jalan
  • Waktu pembukaan 16 kali lebih singkat

Aksesori

Braket pemasangan E2.38 dengan pembawa kabel dan kabel berwarna.
Rantai kabel igus E2-1 dengan kabel dimasukkan.

Petunjuk perakitan

e-chain untuk cleanroom dengan penuntun kabel tertutup.

Selengkapnya informasi energy suplai

Rantai kabel E2.1 dengan pemisah oranye dan piktogram pemasangan, berat, serta alat.

Keunggulan seri E2.1

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi