igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
26 mm
Maks. diameter kabel
24 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
25 mm
Radius tikungan [R]
48 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 62.468 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.374.296
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E2I.26.025.048.0IDR 1.374.296
Seri E2i.26 | Dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 26mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE2I.26.025.048.02548

.jpg)