Energy chain seri E2C.21 | Satu piece, sepenuhnya tertutup | Tinggi bagian dalam: 21,2mm

Seri energy chain E2C.21
igus-icon-lupe
E2C.21.025.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.21.025.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.21.025.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.21.025.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 5
Seri energy chain E2C.21
Energy chain seri E2C.21 | Satu piece, sepenuhnya tertutup | Tinggi bagian dalam: 21,2mm
Energy chain seri E2C.21 | Satu piece, sepenuhnya tertutup | Tinggi bagian dalam: 21,2mm
Energy chain seri E2C.21 | Satu piece, sepenuhnya tertutup | Tinggi bagian dalam: 21,2mm
Energy chain seri E2C.21 | Satu piece, sepenuhnya tertutup | Tinggi bagian dalam: 21,2mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
21.2 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
18 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
25 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
35 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 828.506
IDR 26.726 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E2C.21.025.035.0IDR 828.506
Energy chain seri E2C.21 | Satu piece, sepenuhnya tertutup | Tinggi bagian dalam: 21,2mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi