Energy chain seri E2i.21 | Dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 21,2 mm

<p>Seri energy chain E2i.21</p>
igus-icon-lupe
E2I.21.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.21.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.21.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.21.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 5
<p>Seri energy chain E2i.21</p>
Energy chain seri E2i.21 | Dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 21,2 mm
Energy chain seri E2i.21 | Dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 21,2 mm
Energy chain seri E2i.21 | Dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 21,2 mm
Energy chain seri E2i.21 | Dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 21,2 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
21.2 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
18 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
15 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
35 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 888.398
IDR 28.658 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E2I.21.015.035.0IDR 888.398
Energy chain seri E2i.21 | Dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 21,2 mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi