guidefast

Pasokan energi yang ekonomis untuk girder crane dan crane dalam ruangan

Rel pemandu dengan beberapa penanda untuk posisi dan pembatas.
  1. Pengikatan yang cepat dan mudah menggunakan rel penjepit
  2. Saluran baja satu bagian dengan panjang standar 2 m
  3. tahan abrasi: batang luncur untuk dipasang di tengah
  4. Sambungan talang dihubungkan melalui klip, sehingga tidak ada tepi yang bergeser
  5. Pintar: 2 versi braket dengan pelepas tegangan terintegrasi
  • Menghemat waktu perakitan hingga 80% dibandingkan dengan sistem pemandu konvensional
  • Cocok untuk hampir semua gelagar derek standar
  • 2 versi braket dengan pelepas regangan terintegrasi, untuk pemasangan kabel tetap pada gelagar derek ± toleransi vertikal 5mm pada braket
  • Untuk panjang baki standar 2,0 m - dengan atau tanpa bilah luncur
  • Dapat digunakan untuk aplikasi yang dipasang di samping - tidak hanya pada derek
  • Mudah dipasang berkat pola pengeboran prefabrikasi dari rantai elektronik®® -pemasangan braket
  • Bahan standar: baja galvanis. Juga tersedia dalam baja tahan karat. Bahan AISI 304 (AISI 304) atau dilapisi bubuk hitam
  • Konduktivitas sesuai dengan DIN EN 61537: Standar dengan konektor khusus
  • Teruji dalam jangka panjang: Getaran, lingkungan, kekuatan
Rel pemandu dengan dimensi dan ukuran pemasangan untuk rantai energi.
Rel pemandu dengan dimensi dan ukuran pemasangan untuk rantai energi.

Rel linear igus dengan segmen bertanda dan titik pemasangan.
Saluran pemandu logam dengan tepi samping dan lubang pemasangan.
  • Panjang standar: 2.000mm
  • Bahan standar: baja galvanis
  • Setiap elemen memiliki bukaan untuk masuknya kabel
  • Versi dengan bilah luncur yang terpasang juga tersedia
  • nomor bagian bervariasi tergantung pada ukuran - silakan lihat tabel di bawah ini
Part No.Untuk rantai elektronik®dengan atau tanpa bilah luncurlebar bagian dalam melalui BRi [mm]A [mm]B [mm]
GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 tanpa bilah luncur 42.56181
GF91.30.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0tanpa bilah luncur 67.561106
GF92.30.03.2000E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 tanpa bilah luncur 587597
GF92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 tanpa bilah luncur 7775115.5
GF92.30.07.2000E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 tanpa bilah luncur 9775135.5
GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 tanpa bilah luncur 10975148
GF92.30.10.20002500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 tanpa bilah luncur 12375161.5
GF95.30.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 tanpa bilah luncur 70105108.5
GF95.30.07.2000E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 tanpa bilah luncur 95105133.5
GF95.30.10.2000E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 tanpa bilah luncur 120105158.5
GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 dengan bilah luncur 42.56181
GF91.31.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 dengan bilah luncur 67.5 61106
GF92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 dengan bilah luncur 587597
GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 dengan bilah luncur 7775115.5
GF92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 dengan bilah luncur 9775135.5
GF92.31.09.20002500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 dengan bilah luncur 10975148
GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 dengan bilah luncur 12375161.5
GF95.31.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 dengan bilah luncur 70105108.5
GF95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 dengan bilah luncur 95105133.5
GF95.31.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 dengan bilah luncur 120105158.5

Sistem lengan dan rel pemandu dengan ukuran serta titik pemasangan dalam tampak meledak.
Dudukan CD dimasukkan ke dudukan Guidefast hitam.
  • Dilengkapi dengan blok terminal dan sekrup
  • Blok terminal dengan konduktivitas yang tersedia sesuai dengan DIN EN 61537: Standar
  • Opsi pengencangan yang lebih sedikit untuk kabel tetap, oleh karena itu lebih hemat tempat daripada versi panjang
  • Jarak penyangga standar: 1 dudukan per meter
Part No.
GF9.2.12 guidefast, dudukan versi pendek - standar blok penjepit
GF9.2.12.CD guidefast, dudukan versi pendek - blok penjepit dengan konduktivitas
Dudukan Guidefast-2 dengan panah untuk penyesuaian vertikal dan horizontal.
Rel linear dengan profil dan elemen pemasangan ditampilkan pada versi 1.
Dudukan igus untuk sistem Guidefast versi panjang dengan lubang pemasangan.
  • Dilengkapi dengan blok terminal dan sekrup
  • Blok terminal dengan konduktivitas yang tersedia sesuai dengan DIN EN 61537: Standar
  • Opsi pengencangan ekstra banyak untuk kabel yang dipasang secara permanen
  • Jarak penyangga standar: 1 dudukan per meter
Part No.
GF9.2.11guidefast, versi panjang dudukan - standar blok penjepit
GF9.2.11.CD guidefast, dudukan versi panjang - blok penjepit dengan konduktivitas
Elemen pemandu menahan pipa oranye pada tampak teknis depan dan samping.
Gambar teknis tampak samping elemen Guidefast dengan rel pemandu horizontal dan penyangga.
Konektor Guidefast dari plastik hitam.
  • Memastikan bahwa dua bagian talang terhubung tanpa anak tangga
  • Dipasang dengan palu karet
  • Konektor sudah termasuk saat memesan talang Guidefast >1000 mm
Part No.
908.467 guidefast, dudukan versi pendek - standar blok penjepit
Elemen pemandu Guidefast dengan bahan pemasangan dan gambar exploded pemasangan.
Elemen pemandu Guidefast dengan bahan pemasangan dan gambar exploded pemasangan.
Pengarah rantai kabel pada mesin kuning di pabrik.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi