Ubah Bahasa :
Werkzeugmaschinenfabrik WALDRICH COBURG GmbH mengandalkan sistem kontrol generasi terbaru untuk sistemnya yang sangat kompleks.
Pemesinan lengkap komponen besar seperti mesin diesel, turbin, generator, atau baling-baling kapal berarti pusat pemesinan masing-masing menjadi semakin besar. Hal ini juga berdampak pada teknologi mesin. Produsen peralatan mesin dari sistem yang sangat kompleks ini selalu mengandalkan sistem kontrol generasi terbaru. Solusi keseluruhan khusus dengan kabel sistem pengukuran telah dikembangkan untuk mereka, yang mentransmisikan sinyal secara andal dalam jarak yang sangat jauh dan memastikan ketersediaan alat berat yang tinggi.
"Pelanggan kami sering menggunakan mesin selama 20-30 tahun atau lebih, dan ketersediaan setidaknya 95% sering kali diperlukan. Untuk alasan ini, semua komponen harus berfungsi dengan sempurna dalam segala situasi. Dan di sinilah kami memiliki pengalaman terbaik selama bertahun-tahun dengan kabel chainflex® dari igus®."
Dipl.-Ing. Thomas Bätz, Manajer Grup Desain Listrik di WALDRICH COBURG GmbH
Beragam tes sebelumnya
Untuk dapat menghadirkan solusi, ini bukan hanya tentang fungsionalitas kabel, tetapi juga tentang jumlah dan kualitas masing-masing titik koneksi. Serangkaian pengujian dilakukan di laboratorium pengujian milik perusahaan di Cologne untuk menemukan solusi koneksi yang dioptimalkan. Kabel kemudian dikirim ke pengguna, yang menghubungkannya ke unit kontrol asli. Beban alat berat yang realistis disimulasikan di sini untuk menguji konsep kabel yang ditemukan untuk kesesuaiannya untuk penggunaan sehari-hari.
Upaya besar ini pada akhirnya membuahkan hasil yang diinginkan: hari ini, kabel sistem pengukuran menunjukkan kinerjanya di semua pusat permesinan dengan generasi kontrol yang baru - bahkan ketika melakukan retrofit pada mesin yang lebih tua. Mereka telah bekerja dengan sempurna sejak awal. Keuntungan utama untuk pemasangan adalah bahwa konektor bundar M23 yang sudah dikenal dapat digunakan sebagai komponen standar.
"Hasilnya sangat mengesankan. Daya tahan dan kualitas sinyalnya tepat. Total panjang kabel 90 hingga 100 m saat ini dapat direalisasikan tanpa masalah, tetapi 120 m juga dapat dibayangkan," kata Thomas Bätz. Selain itu, terdapat maksimum lima titik koneksi. "Dengan kombinasi konektor/kabel ini, kami menyadari sifat redaman yang sangat rendah. Mereka berkali-kali lebih rendah daripada yang asli dari produsen unit kontrol," tambah Thomas Bischoff.
Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB