Kabel dan sistem suplai energi membuktikan diri dalam mesin cetak injeksi berkecepatan tinggi

Hekuma telah mengandalkan kabel kontrol chainflex® dan rantai energi E6 selama lebih dari 10 tahun

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: chainflex® kabel kontrol CF9, seri rantai energi E6
  • Persyaratan: Robot pemindahan mencapai kecepatan ekstrem, waktu pemindahan bagian cetakan injeksi kurang dari satu detik. Hanya dalam beberapa bulan, beberapa juta pukulan ganda telah dicapai dengan akselerasi yang sangat tinggi hingga 10 g.
  • Industri: Mesin plastik, mesin cetak injeksi
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Kabel kontrol CF9 dengan radius tikungan yang sempit tetap stabil selama bertahun-tahun berkat bundle stranding, bahkan di bawah tekanan tekukan tertinggi dan dinamika yang tinggi. Jaket yang terbuat dari TPE tahan abrasi memastikan sifat abrasi yang sangat baik. Rantai energi E6 juga andal menangani dinamika tinggi tanpa kegagalan.
Sistem Hekuma dengan e-chains untuk kabel bergerak dalam penggunaan berkecepatan tinggi.

Masalah

Solusi

"Kami telah menggunakan kabel dari program chainflex® dari igus® selama sekitar sepuluh tahun. Kabel standar internal kami adalah seri CF9 dengan penampang 0,25 hingga 0,34 mm2 sebagai kabel INI. Kami memiliki pengalaman yang sangat baik dengan hal ini."

Holger Weber

Desainer listrik, Hekuma GmbH

e-chains menuntun kabel bergerak di mesin Hekuma pada kecepatan tinggi.
e-chains menuntun banyak kabel bergerak dalam aplikasi berkecepatan tinggi yang ringkas.

Kabel kontrol CF9

Kabel chainflex CF9.UL dengan beberapa tanda sertifikasi dan label Clean Room.
  • Garansi 4 tahun
  • Selalu temukan kabel termurah yang dijamin berfungsi dengan cek harga

Rantai energi seri E6

Rantai E6.35 sebagai sistem energy chain terbuka untuk radius tekuk kecil.
  • Stabilitas tinggi dan masa pakai yang lama
  • Untuk beban tambahan yang tinggi pada jarak tempuh yang jauh

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi