Sistem suplai energi dan bantalan untuk mesin cetak injeksi

Mesin injeksi dengan komponen igus yang menandai rel pemandu, kabel, dan titik bantalan.

Produk untuk digunakan dalam mesin cetak injeksi

igus e-chain dengan kabel berwarna dan komponen rangka dalam tampilan produk.

Rantai elektronik yang tenang® di unit pemilih

  • Standar untuk aplikasi dalam kisaran beban sedang
  • Tidak berisik berkat rem yang terintegrasi
  • Alat pembuka opsional untuk membuka dan menutup lebih cepat
Konektor modul readychain igus menghubungkan kabel dan kabel listrik dalam rantai energi.

Antarmuka yang disesuaikan

  • SATU antarmuka, bukan banyak konektor/pemisah
  • Prinsip modular sederhana, dapat dikonfigurasi secara individual
  • Berbagai macam aplikasi, lebih dari 100 sisipan steker untuk dipilih
Bantalan luncur drylin WJRM pada profil aluminium.

bantalan rol hibrida bebas perawatan

  • Kombinasi bantalan biasa dan rol bebas pelumasan
  • Untuk tenaga penggerak minimum dan pengoperasian yang mulus
  • Pemasangan datar
e-chain E4.1L menuntun kabel oranye dengan aman melalui cable chain.

rantai elektronik® dengan waktu perakitan minimum

  • Gaya tarik tinggi, beban tinggi, dan jarak tempuh lebih dari 600 m
  • 10.000 km dan lebih banyak lagi performa lari yang terjamin
  • Cepat dibuka dan diisi
Logo PROFINET di atas dua kabel chainflex dengan pelindung berbeda.

Kabel PROFINET

  • Masa pakai hingga 10 juta pukulan ganda untuk kabel bus
  • Jaminan fungsional 4 tahun
  • Tersedia tanpa dirakit dan dirakit
Sumbu modular drylin ZLW dengan kereta dan pemandu linier.

As roda sabuk bergigi

  • Sumbu sabuk bergigi tandem yang ringkas dengan 2 sabuk bergigi dalam satu unit
  • Pengangkutan dapat dikontrol secara serempak atau terpisah
  • Penggantian bantalan yang cepat pada rel dimungkinkan
Kontrol motor dryve D1 dengan konektor di bagian depan.

kontrol motor yang hemat biaya

  • Untuk motor DC, EC, dan stepper
  • Kompatibel dengan banyak pengontrol industri
  • Gunakan melalui PC, tablet, atau smartphone
Rantai kabel igus dengan kabel, sensor, dan simbol radio untuk memantau gerakan.

Pemeliharaan rantai prediktif

  • Perangkat lunak dan sensor cerdas pada rantai elektronik®
  • Kemungkinan persyaratan pemeliharaan dilaporkan sebelum terjadi kegagalan

Keuntungan dari rantai elektronik polimer

  • Memungkinkan beban tambahan yang tinggi
  • Memungkinkan gerakan melingkar dan berputar
  • Digunakan pada suhu tinggi
  • Tahan terhadap debu, endapan serbuk dan kelembapan
  • Desain hemat ruang

Berhasil digunakan

Energi yang dipandu dengan aman dalam mesin cetak injeksi berkecepatan tinggi

Lengan robot Manus di sel produksi dengan penjepit dan kabel.

Lengan putar di stasiun penyambungan dengan bantalan bebas perawatan

Penanganan & Otomasi

Produksi cerdas dengan igus® Otomasi Berbiaya Rendah

Mesin ekstrusi

Lini ekstrusi ban dengan ban berjalan, ekstruder sekrup, dan panel kontrol.

kabel chainflex®

Lima kabel Chainflex dengan inti konduktor terbuka berukuran berbeda.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi