Sistem pasokan energi, kabel, dan teknologi bantalan yang andal untuk jalur ekstrusi

Lini ekstrusi ban dengan ban berjalan, ekstruder sekrup, dan panel kontrol.

Produk untuk digunakan dalam sistem ekstrusi dan perangkat periferal

Kabel kontrol igus chainflex CF10UL dengan struktur dalam terlihat.

Kabel kontrol anti putus

  • radius tikungan hingga 4xd
  • Terlindung / tidak terlindung
  • Bahan selubung: PVC, TPE, PUR atau iguPUR
  • Garansi 4 tahun
Gerbong luncur hybrid drylin W pada dua poros pemandu.

pemandu linier bebas pelumasan

  • melumasi sendiri dan bebas perawatan
  • Berjalan dengan tenang
  • Tahan kotoran dan bebas korosi
  • Untuk penyesuaian yang tepat
Smart plastics memantau rantai kabel dan kabel lewat radio dalam aplikasi industri.

pemeliharaan prediktif

  • Perangkat lunak dan sensor cerdas pada rantai elektronik®
  • Persyaratan pemeliharaan potensial dilaporkan sebelum terjadi kegagalan
Bushing luncur iglidur F300 dari plastik.

Bantalan biasa bebas perawatan

  • Lebih dari 55 bahan
  • Lebih dari 15.000 geometri dari stok
  • Solusi khusus tanpa jumlah pesanan minimum

rol pemandu / defleksi bebas pelumasan

  • rol bebas pelumasan tanpa bantalan bola
  • Tahan aus
  • Tanpa pelumas, lebih sedikit biaya perawatan
Bantalan bola dengan bola baja terlihat dan cincin gelap.

Bantalan bola tahan korosi

  • Torsi lepas yang rendah
  • Ringan dan bebas korosi
  • Bebas pelumas dan perawatan
Rantai kabel E2 dengan kabel dan saluran pada aplikasi teknis.

Rantai energi yang ringkas

  • Standar untuk aplikasi dalam kisaran beban sedang
  • Tidak berisik berkat rem yang terintegrasi
  • Alat pembuka opsional untuk membuka dan menutup lebih cepat
Sabuk rantai terbuka untuk sistem kabel chain, latar belakang dihapus.

Rantai energi yang mudah dipasang

  • Gaya tarik tinggi, beban tinggi, dan jarak tempuh lebih dari 600 m
  • 10.000 km dan lebih banyak lagi performa lari yang terjamin
  • Cepat dibuka dan diisi
igus readychain dengan kabel dan konektor berkode warna.

Rantai energi yang telah dirakit sebelumnya

  • Dirakit siap untuk disambungkan langsung dari pabriknya
  • Pengurangan biaya produksi dan perakitan
  • Dukungan pelanggan akhir yang disesuaikan
  • Layanan pemasangan di lokasi Anda

Sorotan aplikasi

Instalasi ekstrusi dengan lintasan pengangkut berbentuk lingkaran di bengkel.

Pemandu kabel yang berjalan mulus untuk sistem pengukuran pada ekstruder

program daur ulang untuk rantai energi

igus® blog: Tren dan topik penting seputar mesin ekstrusi

Sistem linear drylin dengan sensor dan gelombang magenta di latar biru.
Sistem otomasi industri dengan lengan robot di samping ban berjalan.

Informasi lebih lanjut

Mesin cetak injeksi dengan pintu pengaman, lengan robot, dan panel kontrol.

Mesin cetak injeksi

RBTX® Robotika Ramping

Kabel kontrol CF78.UL.15.12_05 dengan merek chainflex® dan struktur terlindung.

kabel kontrol chainflex®

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi