Penanganan dan Otomasi dengan Robot Berbiaya Rendah untuk Industri Plastik

Penanganan otomatis dalam produksi plastik dengan robot dan komponen igus.

Pemetik sariawan IAP1

Area aplikasi untuk Otomasi Biaya Rendah dalam industri plastik

Produk untuk otomatisasi proses dalam industri mesin plastik

readychain dengan kabel berwarna dan konektor dalam rantai kabel.

Rantai energi yang telah dirakit sebelumnya

  • Sistem pasokan energi yang telah dirakit sebelumnya, misalnya untuk menangani robot pada mesin cetak injeksi
  • Dikirim dalam 3-10 hari
Sistem pick and place dengan sumbu linear dan kabel untuk pengujian di Low Cost Automation Customer Testing Area.

pemetik sariawan IAP1

  • Untuk pengikatan lateral pada cetakan stripper dan ejector
  • Total siklus pembukaan hingga penutupan dalam 1,25 detik
Portal ruang drylin E dengan sumbu linear dan motor, latar belakang dihapus.

Gerbong linier

  • Program standar dikirim dalam 24 jam
  • Dapat dikonfigurasi secara individual
  • memuat hingga 75 kg, jangkauan hingga 6 m
Robot lengan artikulasi robolink dengan unit kontrol di latar putih.

robolink® 4 dan 5 DOF

  • Mencapai 620 dan 790 mm
  • maks. Muatan 3 kg
  • Dengan dan tanpa sistem kontrol terintegrasi
Robot delta dengan tiga lengan poros miring dan penggerak tengah di latar terang.

pilih & tempatkan robot delta

  • Sebagai kit atau pra-rakitan
  • Mencapai 360 / 660 mm
  • Kecepatan pengambilan 60/menit.
Lima kabel industri dengan inti konduktor terbuka berwarna berbeda.

Kabel data tahan putus

  • Dijual per meter atau dirakit
  • Cocok untuk beban tinggi
  • Aman dari kerusakan dengan garansi 36 bulan

Contoh aplikasi

Panduan kabel untuk robot pelepas dalam mesin cetak injeksi

Sistem Hekuma dengan e-chains untuk kabel bergerak dalam penggunaan berkecepatan tinggi.

Robot linier ruang untuk memilih & aplikasi tempat dalam logistik

Pemantauan kondisi dan pemeliharaan prediktif: plastik pintar untuk rantai energi dan bantalan

Pasokan energi pintar

Smart plastics memantau rantai kabel dan kabel lewat radio dalam aplikasi industri.

Teknologi bantalan pintar

Sistem i.Sense igus dengan cincin sensor, unit kontrol, dan bantalan luncur untuk pemantauan kondisi.

Solusi smart engineering igus untuk rantai kabel dengan tombol “Jetzt entdecken”.

igus® blog: Tren dan topik penting yang berkaitan dengan solusi otomatisasi

Robot mengambil komponen dari baki plastik di fasilitas produksi otomatis.
Sistem penjepit angusspicker pada mesin otomatis.
Sistem otomasi industri dengan lengan robot di samping ban berjalan.

Informasi lebih lanjut

Smart plastics memantau status mesin dengan sinyal dan tanda centang.

plastik pintar

RBTX® Robotika Ramping

Kabel kontrol CF78.UL.15.12_05 dengan merek chainflex® dan struktur terlindung.

kabel kontrol chainflex®

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi