Pemungut sariawan: mengeluarkan sariawan dari mesin cetak injeksi dan memisahkannya

Pemetik sariawan dengan harga kurang dari €2.000

  • Sariawan dikeluarkan dari samping
  • Penggerak listrik
  • Bagian yang tahan aus dapat dengan mudah diganti
  • Total siklus pembukaan hingga penutupan dalam 1,25 detik
  • Substruktur yang dapat dikonfigurasi (dapat disesuaikan tergantung pada jenis mesin)
Sprue Picker igus dengan sumbu linear dan gripper di Customer Testing Area.
Diagram penghematan dan amortisasi selama 360 hari, dengan dua garis amortisasi dan area laba.

​​​​​​Keuntungan dari pemetik sariawan:

  • otomatisasi hemat biaya pada mesin cetak injeksi dengan harga kurang dari EUR 2.000 (harga awal)
  • Produksi yang lebih ekonomis tanpa penanganan sariawan secara manual
  • ROI dapat dicapai setelah hanya beberapa bulan

Lingkup pengiriman:

  • kinematika pemetik sariawan IAP1
  • Unit kontrol motor drylin® D1 dryve
  • Contoh program untuk EUROMAP / SELOGICA

Penggunaan ekonomis dalam produksi internal

Bagaimana pemetik sariawan dibuat?

Panduan linear drylin W terpisah dengan carriage dan dua rel pemandu.

panduan profil drylin® W

  • 100% pelumasan dan bebas perawatan
  • Tahan aus
  • Lebih murah hingga 40% dibandingkan pemandu bantalan bola yang disirkulasi ulang
  • Pemandu linier modular
Ball screw dengan poros berulir dan mur flensa.

Mur sekrup utama dan sekrup utama

  • Sepenuhnya berjalan kering: Efisiensi hingga 2,5 x lebih tinggi berkat sudut sayap yang dioptimalkan
  • Pengoperasian dengan kebisingan rendah dan getaran rendah
  • Teruji: Keausan lebih sedikit hingga 25
Pembatas akhir NSV pada rel pemandu dengan blok penahan yang dapat disetel.

Pemandu linear low-profile drylin N

  • 100% bebas perawatan dan pelumasan
  • Keausan rendah dengan koefisien gesekan yang rendah
  • Ketinggian keseluruhan yang kecil antara 6 dan 12 mm
  • Berat badan rendah
Bantalan flensa iglidur dari plastik.

plain bearing iglidur J

  • Koefisien gesekan yang sangat rendah
  • Bahan tahan aus yang tahan lama
  • bebas perawatan
  • Lebih dari 250 dimensi dari stok
Pelat setengah jadi iglidur J dari plastik, terisolasi pada latar terang.

piring J iglidur

  • Nilai setengah rendah dalam operasi kering
  • Bebas perawatan dan dapat diprediksi
  • Program standar dari stok
  • Pemrosesan mekanis tanpa jumlah pesanan minimum

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi