Robot linier

Ruang kerja robot gantry

Gantry linear dengan 2 sumbu, robot linear datar dengan 3 sumbu atau robot linear ruang dengan 4 sumbu mulai dari € 1.065,28

  • Perangkat keras kontrol plug-and-play termasuk software gratis
  • Robot gantry standar atau khusus
  • Waktu pengiriman yang singkat

Fakta teknologi tentang robot gantry igus®

Muatan hingga 85kg

Jangkauan hingga 3.000 x 3.000 x 1.000mm

Hingga tiga derajat kebebasan

Kecepatan maks. 20 kali pengambilan/menit.

Pengulangan: ± 0,5mm

Suhu sekitar 0-50°C

Portal yang digunakan

Model-model robot linear igus® saat ini

Sumbu linear dengan carriage dan sumbu vertikal igus.

.

Robot linear DLE-LG-0002

Gantry linear dengan poros penopang horizontal dan dua penyangga.

.

Robot linear datar DLE-FG-0006

Room gantry dengan dua sumbu rel dan robot portal untuk penentuan posisi otomatis.

.

Robot linear ruangan DLE-RG-0014

Gripper robot dan modul sumbu untuk otomatisasi, ditampilkan dalam beberapa tampilan.

.

Toko online

Konfigurator gantry di laptop dengan sistem portal dan permukaan kerja oranye.

.

Konfigurator robot linier

Lengan robot di samping laptop sebagai simbol aplikasi layanan pelanggan otomatis.

.

Appointment untuk demo

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi