Pemeliharaan prediktif dengan i.Cee:plus II: Seluruh Industri 4.0 dalam satu perangkat

Perangkat igus i.Cee Predictive Maintenance dengan koneksi dan lampu status, dipotong.

Teknologi

  • Banyaknya koneksi modern untuk manajemen data sensor yang dioptimalkan (integrasi IoT, solusi cloud pihak ketiga, dll.) ​
  • Peningkatan konektivitas untuk transparansi mutlak - "kapan saja, di mana saja, dengan cara apa pun 
    "kapan saja, di mana saja, dengan cara apa pun" (koneksi jaringan: Dasbor di intranet lokal, koneksi ke PLC dan monitor sistem, komunikasi dengan perangkat lunak pihak ketiga lokal melalui JSON / MQTT / REST / .CSV / .TXT, koneksi opsional ke solusi cloud)

Mengurangi biaya

  • Memaksimalkan masa pakai produk melalui manajemen retrofit yang efisien​
  • Hindari waktu henti sistem yang tidak direncanakan dan dengan demikian biaya waktu henti dengan manajemen layanan prediktif

Bukti

  • Rangkaian pengujian yang sedang berlangsung di laboratorium pengujian  terbesar di industri untuk
    sistem transmisi energi yang dinamis
  • Sejak Januari 2021 di Polandia dengan jarak tempuh 440 m
    sedang digunakan

keberlanjutan

  • Penghematan biaya perjalanan fisik melalui koneksi jarak jauh​
  • Panggilan servis yang tidak direncanakan dapat dihindari - sekitar 3,6 kg CO2 yang dihemat per 100 km perjalanan

Presentasi produk baru oleh Richard Habering

Anda sendiri yang memutuskan bagaimana & mengakses data

i.Cee:lokal

i.Cee:cloud


Industri 4.0: Terwujud dalam praktik

Instalasi transportasi di tambang dengan ban berjalan panjang dan material merah di udara terbuka.
Robot gantry GÜDEL dengan dua sumbu gripper di atas layar pameran.
Rantai kabel igus dengan contoh aplikasi smart plastics pada instalasi industri, crane, dan mesin.
Rantai kabel Smart plastics di instalasi produksi dengan area kabel yang ditandai.

Perencanaan proyek yang cerdas

Pemilih rantai igus di tablet dengan simbol peringatan dan rantai kabel.

Alat konsultasi pintar

Sistem otomasi linear igus dengan rantai kabel dan kabinet kontrol.

Brosur Smart Plastik

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi